Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса пропускания: 2.2 ГГц (по уровню -3 дБ при коэффициенте усиления 12 дБ)
- Управление коэффициентом усиления (от 0 дБ до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора
- Дифференциальный интерфейс
- Входной каскад с низким шумом: 2.7 нВ/√Гц при AV = 10 дБ
- Низкий уровень гармонических искажений
- Второй порядок: –79 дБн при 70 МГц
- Третий порядок: –81 дБн при 70 МГц
- OIP3 = 31 дБм при 70 МГц
- Работает с однополярным питанием: 3 В - 5.5 В
- Низкое энергопотребление: 28 мА при 5 В
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Обсуждение других характеристик см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD8351-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/16616
Подробнее о продукте
AD8351 – это недорогой дифференциальный усилитель, который может применяться в каскадах РЧ и ПЧ на частотах до 2.2 ГГц. Коэффициент усиления по напряжению изменяется в диапазоне от 0 до 26 дБ при помощи одного внешнего резистора. AD8351 имеет номинальный дифференциальный выходной импеданс 150 Ом. Превосходные характеристики искажений и низкий уровень шума позволяют применять данный компонент в широком спектре областей.
AD8351 спроектирован с учетом жестких требований, предъявляемых к приемопередатчикам систем связи. Компонент может быть использован, например, в качестве универсального усилительного блока, драйвера АЦП или драйвера высокоскоростного интерфейса передачи данных. Он также может использоваться в качестве преобразователя несимметричного сигнала в дифференциальный, сохраняя близкий к полностью дифференциальной конфигурации уровень искажений. Благодаря отличным характеристикам искажений AD8351 является идеальным решением для 12- и 14-разрядных приемников с дискретизацией на ПЧ.
Производимый по технологии изготовления высокоскоростных транзисторов XFCB компании Analog Devices AD8351 обладает широкой рабочей полосой и низким уровнем искажений. Типичное значение потребляемого усилителем тока составляет 28 мА. AD8351 выпускается в компактном 10-выводном корпусе MSOP или 16-выводном корпусе LFCSP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Дифференциальные драйверы АЦП
- Преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный
- Приемники с дискретизацией на ПЧ
- Каскады усиления ПЧ/ПЧ
- Интерфейс с фильтрами на ПАВ
Доступность для заказа
Другие усилители ВЧ/ПЧ:
- AD8367 - Усилитель несимметричных сигналов с переменным коэффициентом усиления, аналоговым управлением и полосой 500 МГц
- AD8369 - Усилитель с переменным коэффициентом усиления до 45 дБ, цифровым управлением и полосой 600 МГц
- AD8350 - Дифференциальный усилитель с полосой 1.0 ГГц
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (6)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8351 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.