Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий динамический диапазон
- OIP3: +28 дБ при 250МГц
- Малый коэффициент шума: 5.9 дБ при 250 МГц
- Два варианта коэффициента усиления:
- AD8350-15: 15дБ
- AD8350-20: 20дБ
- Широкая полоса: 1 ГГц (по уровню -3 дБ)
- Однополярное питание: 5 В до 10 В
- Ток питания: 28мА
- Входной/выходной импеданс: 200 Ω
- Несимметричный или дифференциальный входной сигнал
- Корпус 8-выводный SOIC или 8-выводный microSOIC
Подробнее о продукте
Семейство AD8350 включает в себя ряд высококачественных, полностью дифференциальных усилителей , которые могут быть использованы в каскадах ПЧ и ВЧ до 1000 МГц. AD8350 обладает превосходным коэффициентом шума и высоким значением точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) - 5.9 дБ и +28 дБм, соответственно, на частоте 250 МГц. Данный компонент выпускается в вариантах с коэффициентом усиления 15 и 20 дБ.
При разработке AD8350 учитывались высокие требования к показателям качества, предъявляемым в приемопередатчиках систем связи. Данный усилитель позволяет создавать дифференциальные сигнальные тракты с широким динамическим диапазоном, исключительной линейностью и повышенным коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Компонент может быть использован, например, в качестве универсального усилительного блока, буфера для АЦП и драйвера высокоскоростного интерфейса передачи данных. Входной каскад AD8350 также поддерживает работу в несимметричном режиме, обеспечивая преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с малыми искажениями.
Усилитель может работать от напряжения питания 5 В, поддерживая уровень OIP3 (точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений по выходу), равный +28дБм на 250 МГц, при незначительном ухудшении уровня искажений. Благодаря широкой полосе, широкому динамическому диапазону и повышенной температурной стабильности данный продукт идеально подходит для применения в каскадах РЧ и ПЧ в устройствах сотовой связи, кабельного телевидения, широкополосных системах, измерительных приборах и иных приложениях.
AD8350 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и μSOIC. Он работает с напряжениями питания 5 В и 10 В, потребляя ток 28 мА (типичное значение). AD8350 имеет вывод сигнала разрешения для использования в схемах с жесткими требованиями к энергопотреблению. Усилитель производится по разработанной компанией Analog Devices технологии изготовления быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов и работает в промышленном температурном диапазоне (от –40°C до +85°C).
Области применения
- Базовые станции систем сотовой связи
- Приемники систем связи
- Блоки усиления РЧ/ПЧ
- Драйверы АЦП с дифференциальным входом
- Интерфейс фильтрами на ПАВ
- Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
- Высококачественные видеосистемы
- Высокоскоростная передача данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.