Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 700 МГц – 2.7 ГГц
- Диапазон частот модулирующих сигналов: от нуля до 160 МГц
- Мощность выходного сигнала: 5.6 дБм на частоте 2140 МГц
- Погрешность согласования фаз квадратурных сигналов: 0.3º
- Баланс амплитуд: 0.1 дБ
- Низкий шумовой порог: -156 дБм/Гц AD8346 / AD8345
- Функция отключения выходного сигнала
- Работа от одного источника питания 5 В
- Совместим по выводам с AD8346 / AD8345
Подробнее о продукте
AD8349 – это высококачественный квадратурный модулятор, предназначенный для использования в качестве однокаскадного преобразователя с повышением частоты в оборудовании инфраструктуры беспроводных систем связи.
AD8349 обеспечивает высокую мощность выходного сигнала и очень низкий шумовой порог, что дает значительное увеличение динамического диапазона. Благодаря превосходным показателям баланса амплитуд и фаз достигается лучшее подавление зеркального канала, что позволяет использовать данный компонент для создания радиосистем с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) высоких порядков/ высокой емкости.
AD8349 был протестирован на соответствие требованиям, предъявляемым в стандартах CDMA/GSM Edge/W-CDMA при работе в стандартных диапазонах частот сотовой связи 900 МГц, 1.9 ГГц и 2.1 ГГц.
AD8349 выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrunk Small Outline). Рабочий температурный диапазон составляет от –40ºC до +85ºC.
Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы (наименование компонента AD8349ARE) и оценочная плата (наименование продукта AD8349-EVAL). Другие модуляторы/демодуляторы
- AD8345 - Квадратурный модулятор ВЧ/ПЧ диапазона 250 - 1000 МГц
- AD8346 - Квадратурный модулятор прямого преобразования диапазона до 2.5 ГГц
- AD8347 - Квадратурный демодулятор ВЧ/ПЧ диапазона 800 МГц - 2.7 ГГц
- AD8348 - Квадратурный демодулятор ВЧ/ПЧ диапазона 50 - 1000 МГц
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD8349 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125, AD9125.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9125, AD9146.
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.