Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 50 МГц – 1000 МГц
  • Интегрированный регулируемый усилитель ПЧ с линейной в дБ характеристикой управления и диапазоном регулировки в диапазоне 45 дБ
  • Интегрированные выходные усилители полосы модулирующих частот
  • Ширина полосы демодуляции 75 МГц
  • Погрешность фазы квадратурных сигналов 0.5°
  • Баланс амплитуд 0.25 дБ
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IIP3) +28 дБм (при минимальном усилении)
  • Коэффициент шума 11 дБ (при максимальном усилении)
  • Малый требуемый уровень входного сигнала гетеродина: -10 дБм
  • Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 до 5.5 В с функцией пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

AD8348 – это широкополосный квадратурный демодулятор, который содержит интегрированный усилитель промежуточной частоты (ПЧ) с переменным коэффициентом усиления и интегрированные усилители полосы модулирующих частот. Он позволяет выполнять квадратурную демодуляцию с непосредственным преобразованием с ПЧ в полосу модулирующих частот и подходит для применения в приемниках систем связи. Усилители полосы модулирующих частоты спроектированы таким образом, что компонент можно непосредственно подключать к двухканальным АЦП, таким как AD9201, AD9283, и AD9218, для оцифровки и дальнейшей обработки демодулированного сигнала.

Входной сигнал ПЧ подается на два смесителя, выполненных в виде элементов Гильберта, через усилитель с переменным коэффициентом усиления X-AMP®, который обеспечивает регулировку усиления в диапазоне 44 дБ. Прецизионная схема управления коэффициентом усиления реализует линейную в дБ управляющую характеристику и обеспечивает температурную компенсацию. Для поддержания высокой точности формирования квадратур и баланса амплитуд во всем диапазоне рабочих частот квадратурный фазовращатель сигнала гетеродина реализован с использованием делителя частоты на 2.

AD8348 изготавливается по усовершенствованной технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в компактном 28-выводном корпусе TSSOP (thin shrunk small outline package) и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.

Для заказа также доступны образцы (AD8348ARU) и оценочные платы (AD8348-EVAL).

Другие модуляторы/демодуляторы:

    AD8345 Модулятор ВЧ/ПЧ диапазона 250 МГц – 1 ГГц
    AD8346 Модулятор диапазона 800 МГц – 2.5 ГГц
    AD8347 Демодулятор диапазона 800 МГц – 2.7 ГГц
    AD8349 Модулятор диапазона 700 МГц – 2.7 ГГц

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

AD8348 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи

  • For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.
  • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
  • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
  • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.
  • For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.

Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For high performance with integrated VCO: ADF4350.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.