Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 800 МГц – 2.7 ГГц
  • Интегрированные усилители схемы АРУ с диапазоном 65 дБ
  • Интегрированные детекторы уровня сигнала в полосе модулирующих частот
  • Интегрированные выходные усилители полосы модулирующих частот
  • Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 до 5.5 В с функцией пониженного энергопотребления
  • Погрешность фазы квадратурных сигналов: 3°
  • Баланс амплитуд: 0.3 дБ
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IIP3) +12 дБм
  • Коэффициент шума 11 дБ
  • Малый требуемый уровень входного сигнала гетеродина -10 дБм

Подробнее о продукте

AD8347 – это однокристальный, широкополосный квадратурный демодулятор с диапазоном рабочих частот до 2.7 ГГц. Компонент содержит интегрированную схему АРУ с линейным в дБ коэффициентом усиления до 65 дБ. Усиление поделено между входным каскадом ВЧ и выходными каскадами полосы модулирующих частот, расположенными после смесителей. Синфазный и квадратурный сигналы с выхода смесителя выводятся вне кристалла для внешней фильтрации перед подачей на последний каскад выходных усилителей. Пользователь имеет возможность регулировать постоянное синфазное напряжение для непосредственного подключения демодулятора к двухканальным АЦП.

Благодаря линейной в дБ регулировке коэффициента усиления в диапазоне 65 дБ, ширине полосы демодуляции 50 МГц, а также превосходному балансу амплитуд и фаз AD8347 идеально подходит для радиоприемников прямого преобразования в широкополосных беспроводных системах типа “точка-точка” и “точка – много точек”.

AD8347 изготавливается по усовершенствованной технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в компактном 28-выводном корпусе TSSOP (thin shrunk small outline package) и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.

Наличие для заказа

Для заказа доступны также образцы и оценочная плата (наименование продукта AD8347-EVAL).

Другие модуляторы/демодуляторы:

AD8345 - Модулятор ВЧ/ПЧ диапазона 250 МГц – 1 ГГц
AD8346 - Квадратурный модулятор прямого преобразования с диапазоном частот до 2.5 ГГц

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

AD8347 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи

  • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
  • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
  • For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.
  • For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.
  • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.

Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For high performance with integrated VCO: ADF4350.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.