Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 800 МГц – 2.5 ГГц
- Диапазон частот модулирующих сигналов: от нуля до 70 МГц
- Мощность выходного сигнала (P1dB): -3 дБм
- Шумовой порог: -147 дБм/Гц
- Погрешность согласвоания фаз квадратурных сигналов: 1° ср.кв.
- Баланс амплитуд: 0.2 дБ
- Малая потребляемая мощность и режим пониженного энергопотребления
- Работа от одного источника питания: 2.7 В – 5.5 В
- Совместим по выводам с AD8345 / AD8349
Подробнее о продукте
AD8346 – это полупроводниковый квадратурный модулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот от 800 МГц до 2.5 ГГц. Данный компонент оптимизирован для задач, где требуется малое энергопотребление, но, при этом, обеспечивает очень низкий шумовой порог и высокую мощность выходного сигнала.
Уровень мощности сигнала гетеродина, необходимый для работы AD8346, составляет всего–10 дБм. Буферизированный выход модулятора рассчитан на нагрузку 50 Ом.
Компонент обеспечивает превосходные показатели баланса амплитуд, согласования фаз и подавления зеркального канала, что позволяет использовать его для создания радиосистем с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) высоких порядков/ высокой емкости.
Кроме того, AD8346 был протестирован в задаче прямого преобразования частоты в системе CDMA IS95. Измеренный уровень излучений в соседнем канале (ACPR) составил -72 дБн.
AD8346 выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrunk Small Outline). Рабочий температурный диапазон составляет от –40°C до 85 °C.
Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы (наименование компонента AD8346ARU) и оценочная плата (наименование продукта AD8346-EVAL).
Другие модуляторы/демодуляторы
AD8345 - Квадратурный модулятор ВЧ/ПЧ диапазона 250 МГц – 1 ГГц
AD8347 – Квадратурный демодулятор ВЧ/ПЧ диапазона 800 МГц - 2.7 ГГц
AD8349 – Квадратурный модулятор прямого преобразования диапазона 800 МГц - 2.7 ГГц
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD8346 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9125, AD9146.
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125, AD9125.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8346 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.