Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот выходного сигнала: 140 МГц – 1000 МГц
  • Диапазон частот модулирующих сигналов: от нуля до 80 МГц
  • Мощность выходного сигнала (P1dB): +2.5 дБм
  • Шумовой порог: -155 дБм/Гц
  • Погрешность согласования фаз квадратурных сигналов: 0.5° ср.кв.
  • Баланс амплитуд: 0.2 дБ
  • Работа от одного источника питания: 2.7 В – 5.5 В
  • Совместим по выводам с AD8346 / AD8349

Подробнее о продукте

AD8345 – это полупроводниковая ВЧ ИМС квадратурного модулятора, предназначенная для работы в диапазоне частот от 140 МГц до 1000 МГц. Компонент обладает очень низким шумовым порогом и высокой выходной мощностью, что дает значительное увеличение динамического диапазона выходного сигнала. AD8345 работает с внешним сигналом гетеродина малой мощности и имеет буферизированный выход, рассчитанный на нагрузку 50 Ом.

Компонент обеспечивает превосходные показатели баланса амплитуд, согласования фаз и подавления зеркального канала, что позволяет использовать его для создания радиосистем с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) высоких порядков/ высокой емкости.

Кроме того, AD8345 был протестирован на соответствие требованиям, предъявляемым к модуляторам ПЧ в оборудовании инфраструктуры сетей сотовой связи CDMA/GSM/W-CDMA и модуляторам прямого преобразования в сотовых сетях диапазона 800 – 900 МГц.

AD8345 выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrunk Small Outline) с открытой теплоотводящей площадкой и работает в диапазоне температур от –40°C до +85°C.

Доступность для заказа

Для заказа доступны образцы (наименование компонента AD8345ARE) и оценочная плата(наименование продукта AD8345-EVAL).

Другие модуляторы/демодуляторы

AD8346 – Модулятор прямого преобразования диапазона 800 МГц - 2.5 ГГц с низким энергопотреблением

AD8347 – Демодулятор прямого преобразования диапазона 800 МГц - 2.7 ГГц

AD8349 – ВЧ модулятор диапазона 700 МГц - 2.7 ГГц с малым шумом и высокой мощностью выходного сигнала

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

AD8345 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.
  • For high performance with integrated VCO: ADF4350.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.