Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот сигналов ВЧ: 400 МГц – 1.2 ГГц
- Диапазон частот сигналов ПЧ: 70 МГц – 400 МГц
- Мощность внешнего сигнала, требуемого для работы драйвера гетеродина: 0 дБм
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу: +24 дБм
- Точка компрессии (P1dB) по входу: +8.5 дБм
- Коэффициент усиления: +4.5 дБ
- Коэффициент шума: 10.5 дБ
- Работа от одного источника напряжения питания 5 В с поддержкой режима пониженного энергопотребления
- Миниатюрный корпус LFCSP, габариты 3 мм × 3 мм
Подробнее о продукте
AD8344 – это активный смеситель с высокой степенью интеграции, изготавливаемый по кремниево-германиевой (SiGe) технологии, который оптимизирован для задач понижения частоты в приемных трактах. Рабочая полоса частот входных сигналов смесителя составляет от 400 МГц до 1.2 ГГц, что позволяет использовать его в разнообразных системах, включая оборудование инфраструктуры сетей CDMA, GSM и TETRA.AD8344 имеет несимметричные входные порты сигналов ВЧ и гетеродина с входным импедансом 50 Ом. Благодаря наличию интегрированного драйвера типичный требуемый для работы уровень мощности внешнего сигнала гетеродина составляет 0 дБм.
Внешний резистор смещения, подключенный к выводу EXRB, позволяет оптимизировать потребление мощности AD8344 в зависимости от требуемой линейности. Компонент работает от одного источника питания +5 В, потребляя всего 84 мА в активном состоянии и 500 мкА в режиме пониженного энергопотребления.
AD8344 производится по кремниево-германиевой технологии (SiGe) изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС. Компонент выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм x 3 мм и работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C.
Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы и оценочные платы (AD8344-EVAL).
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD8344 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
- For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.
- For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
- For adjustable gain with external resistor: AD8351.
- For differential input/output digital gain amplifier: AD8370, AD8375.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.