Обзор
Особенности и преимущества
- Высококачественный активный смеситель
- Широкая рабочая полоса: до 2.5 ГГц
- Коэффициент усиления: 7 дБ
- IP3 по входу: 16.5 дБм
- Требуемый уровень мощности сигнала гетеродина: -10 дБм
- Коэффициент шума: 14 дБ
- P1dB по входу: 2.8 дБм
- Дифференциальные порты сигналов ВЧ, ПЧ и гетеродина
- Входной импеданс тракта гетеродина 50 Ом
- Работа от одного источника питания: 5 В, 50 мА (типичное значение)
- Режим пониженного энергопотребления: 20 мкА (типичное значение)
Подробнее о продукте
AD8343 представляет собой высококачественный, широкополосный активный смеситель. Благодаря широкой полосе пропускания всех портов и очень малым интермодуляционным искажениям, он хорошо подходит для приемных и передающих каналов систем, в которых предъявляются повышенные требования к характеристикам смесителя.
AD8343 обеспечивает типичный коэффициент передачи 7 дБ. Интегрированный драйвер гетеродина имеет дифференциальный входной импеданс 50 Ом и работает с сигналами, имеющими низкий уровень мощности, что помогает минимизировать количество внешних компонентов в схеме.
Дифференциальные входы с открытым эмиттером могут быть легко подключены к дифференциальным фильтрам, а также к источникам с несимметричным выходным сигналом через трансформатор типа “балун”.
Дифференциальный сигнал выходного каскада с открытым коллектором может быть подан на каскад ПЧ с дифференциальным входным интерфейсом или преобразован в несимметричный сигнал при помощи согласующей цепи или трансформатора. При смещении относительно напряжения питания VPOS полный размах выходного сигнала составляет ±1 В.
Типичный ток, потребляемый цепью драйвера гетеродина, равен 15 мА. Ток ядра смесителя может изменяться при помощи внешних резисторов в соответствии с требуемым уровнем характеристик. Полное потребление тока микросхемой составляет от 20 мА до 60 мА, что соответствует полной потребляемой мощности в диапазоне от 100 мВт до 300 мВт при работе от одного источника напряжения питания 5 В.
AD8343 производится по разработанной компанией Analog Devices кремниевой технологии изготовления быстродействующих транзисторов с граничной частотой 25 ГГц. Компонент выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата для данного компонента.
Области применения
- Базовые станции систем сотовой связи
- Беспроводные локальные сети
- Преобразователи сигналов спутниковых систем
- Передача потоков SONET/SDH через радиоканалы
- Устройства передачи данных по радиоканалу
- Измерительная техника диапазона ВЧ
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
The S2P file provides differential impedance measurements. The S2P port assignments are as follows: Port 1: differential input. Port 2: differential output. In most cases the 2-port data will be all you'll need to develop matching networks for the AD8343. LO port can be considered as a 50 ohm input.
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD8343 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
- For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
- For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.
- For adjustable gain with external resistor: AD8351.
- For differential input/output digital gain amplifier: AD8370, AD8375.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8343 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.