Обзор
Особенности и преимущества
- Рабочая полоса от нуля до >500 МГц
- Дифференциальное входное напряжение полной шкалы ±1 В
- Дифференциальный ток полной шкалы ±4 мА
- Низкие искажения (≤0.05% при уровне входного сигнала 0 дБм)
- Диапазон напряжений питания от ±4 В до ±9 В
- Малая потребляемая мощность (280 мВт, тип. при VS = ±5 В)
Подробнее о продукте
AD834 – это монолитный четырехквадрантный аналоговый умножитель с лазерной подгонкой параметров, предназначенный для использования в высокочастотных схемах. Он обладает шириной полосы (при RL = 50 Ом) более 500 МГц по любому из своих дифференциальных входов. Типичное значение полной погрешности составляет 0.5% от полной шкалы в режимах умножения и зависит от конкретного применения и внешней обвязки. Показатели компонента сравнительно нечувствительны к изменениям температуры и напряжения питания благодаря применению стабильной схемы смещения с генератором опорного напряжения на запрещенной зоне, а также других схемотехнических решений.Чтобы сохранить потенциальную ширину полосы, которую может обеспечить применяемая при производстве AD834 технология изготовления быстродействующих биполярных транзисторов, выходные сигналы реализованы в виде дифференциальной пары токов на открытых коллекторах. Для его преобразования в несимметричное напряжение, изменяющееся относительно земли, необходима некоторая внешняя схема преобразования тока в напряжение. Эта функция может быть реализована при помощи широкополосного трансформатора, балуна или активной схемы – например, операционного усилителя. В некоторых задачах (например, при измерении мощности) для внешней схемы обработки сигнала достаточно меньшей полосы пропускания.
Передаточная функция компонента точно отрегулирована таким образом, что при X = Y = ±1 В дифференциальный выходной ток равен ±4 мА. Такая абсолютная калибровка позволяет обеспечивать высокую точность при сложении выходов двух или более микросхем AD834, независимо от погрешностей в схеме нагрузки.
Версия AD834J, выпускаемая в 8-выводных корпусах PDIP и пластиковом SOIC, работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C. Версия AD834A выпускается в 8-выводных корпусах CERDIP и пластиковом SOIC и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Версия AD834SQ/883B, выпускаемая в 8-выводном корпусе CERDIP, работает в военном температурном диапазоне от −55°C до +125°C. Также доступна версия с градацией S в бескорпусном исполнении.
На сайте www.analog.com имеются две статьи по применению, посвященные AD834 (AN-212 и AN-216). Дополнительные примеры схем на базе AD811 можно найти в техническом описании компонента.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.