Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехканальный интегрированный квадратурный демодулятор
  • 16 возможных значений фаз в каждом из каналов (шаг 22.5°)
  • Погрешность квадратурной демодуляции
    • Погрешность фаз: ±1°
    • Баланс амплитуд: ±0.25 дБ
  • Ширина полосы
    • 4LO: НЧ - 200 МГц
    • ВЧ: НЧ - 50 МГц
    • Тракт модулирующих частот: определяется внешней схемой фильтрации
  • Динамический диапазон выходных сигналов: 160 дБ/Гц
  • Требования к сигналу гетеродина: >0 дБм (на 50 Ом), несимметричный синусоидальный сигнал
  • Напряжение питания: ±5 В
  • Потребляемая мощность: 73 мВт на канал (290 мВт, полная)
  • Режим пониженного энергопотребления с управлением через SPI (для каждого канала или всего кристалла)

Подробнее о продукте

AD8339 – это четырехканальный квадратурный демодулятор, который сконфигурирован для работы с малошумящими предварительными усилителями с дифференциальным выходом. Он оптимизирован для совместного использования с МШУ, входящими в состав ИМС семейства усилителей с программируемым коэффициентом усиления AD8332/AD8334/AD8335. Компонент состоит из четырех идентичных квадратурных демодуляторов и схемы формирования внутренних сигналов гетеродина с фазами 0° и 90°, подаваемых на смесители. Внутренние сигналы гетеродина формируются из внешнего входного сигнала гетеродина с частотой в четыре раза выше требуемой. Поскольку каждый из четырех квадратурных демодуляторов имеет отдельный вход сигнала ВЧ, они могут использоваться независимо друг от друга, но с общим внешним сигналом гетеродина.

AD8339 совмещает в одном очень компактном 40-выводном корпусе функции аналогового формирования диаграммы направленности и квадратурной демодуляции, что делает его особенно привлекательным для ультразвуковых сканеров с высокой плотностью каналов. Когерентность во временной области при создании систем формирования диаграммы направленности достигается путем соответствующего выравнивания фаз и суммирования нескольких каналов приема. Вывод сброса может быть использован для синхронизации нескольких микросхем таким образом, чтобы каждый делитель гетеродина начинал работать в одном и том же квадранте. Для каждого из каналов может быть независимо программно установлено одно из шестнадцати дискретных значений сдвига фазы с шагом 22.5°. Так, например, если в качестве опорного используется канал 1, а фаза квадратурного сигнала в канале 2 опережает фазу квадратурного сигнала в канале 1 на 45°, то пользователь может обеспечить программное выравнивание фаз в канале 2 и 1 записью соответствующего цифрового кода.

Для удобства суммирования выходные сигналы смесителя выдаются в виде токов. Независимые выходные токи сигналов I и Q смесителя складываются и преобразовываются в напряжение при помощи источника напряжения, управляемого током, с низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном, реализованного, например, на основе усилителя AD8021 или AD829. Результирующий сигнал может быть подан на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с высоким разрешением, например AD7665 (16 бит, 570 kSPS).

Для упрощения программирования фаз в отдельных каналах компонент имеет совместимый с SPI последовательный порт. Последовательный интерфейс поддерживает соединение нескольких компонентов с последовательным опросом путем передачи данных с вывода SDI на вывод SDO. Порт SPI также позволяет отключать питание всего кристалла или каждого из каналов по отдельности. При нахождении кристалла в режиме пониженного энергопотребления последовательный интерфейс остается активным.

Типичный динамический диапазон выходных квадратурных сигналов составляет 160 дБ/Гц. AD8339 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP с габаритами 6 mm × 6 mm и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Медицинские системы визуальной диагностики (формирование диаграммы направленности в системах ультразвуковой диагностики)
  • Фазированные антенные решетки
    • Радиолокация
    • Адаптивные антенны
  • Приемники систем связи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.