Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise
    • Voltage noise: 3 nV/√Hz
    • Current noise: 3 pA/√Hz
  • Small-signal BW: 115 MHz
  • Large-signal BW: 2 V p-p = 80 MHz
  • Slew rate: 550 V/μs, 2 V p-p
  • Gain ranges (specified)
    • −14 dB to +46 dB
    • 0 dB to 60 dB
  • Gain scaling: 50 dB/V
  • DC-coupled
  • Single-ended input and output
  • Supplies: ±3 V to ±12 V
  • Temperature range: −55°C to +125°C
  • Power
    • 150 mW at ±3 V, −55°C < T < +125°C
    • 84 mW at ±3 V, PWRA = 3 V

Подробнее о продукте

The AD8336 is a low noise, single-ended, linear in dB, general-purpose variable gain amplifier, usable over a large range of supply voltages. It features an uncommitted preamplifier with a usable gain range of 6 dB to 26 dB. The VGA gain range is 0 dB to 60 dB, with absolute gain limits of −26 dB to +34 dB. When the preamplifier gain is adjusted for 12 dB, the combined 3 dB bandwidth of the preamplifier and VGA is 100 MHz, and the amplifier is fully usable to 80 MHz. With ±5 V supplies, the maximum output swing is 7 V p-p.

Because of the X-AMP® architecture, frequency response is maintained across the entire gain range of the VGA. The differential gain control interface provides precise linear in dB gain scaling of 50 dB/V over the temperature span of −55°C to +125°C and is simple to interface with a variety of external sources.

The large supply voltage range makes the AD8336 suited for industrial medical applications and video circuits. Dual-supply operation enables bipolar input signals, such as those generated by photodiodes or photomultiplier tubes.

The fully independent voltage feedback preamplifier allows both inverting and noninverting gain topologies. The AD8336 can be used within the specified gain range of −14 dB to +60 dB by selecting a preamplifier gain between 6 dB and 26 dB and choosing appropriate feedback resistors. For the nominal preamplifier gain of 4×, the overall gain range is −14 dB to +46 dB.

If required, quiescent power is limited to a safe level by asserting the PWRA pin.

APPLICATIONS

  • Industrial process controls
  • High performance AGC systems
  • I/Q signal processing
  • Video
  • Industrial and medical ultrasound
  • Radar receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.