Обзор
Особенности и преимущества
- Малошумящий предварительный усилитель (PrA)
- Шумовое напряжение = 1.3 нВ/√Гц, тип.
- Шумовой ток = 2.4 пА/√Гц, тип.
- Коэффициент шума = 7 дБ (RS = RIN = 50 Ом)
- Несимметричный вход; VIN = 625 мВ (полный размах, макс.)
- Активная цепь согласования по входу
- Входное отношение сигнал-шум (ширина полосы шума = 20 МГц) = 92 дБ
- Усилитель с переменным коэффициентом усиления (VGA)
- Дифференциальный выход
- VOUT = 5 В (полный размах, макс.), RL = 500 Ом (дифф.)
- Диапазон коэффициента усиления (шаг регулировки 8 дБ)
- от −10 дБ до +38 дБ — режим малого усиления
- от −2 дБ до +46 дБ — режим высокого усиления
- Точная регулировка усиления с линейной в дБ характеристикой
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD8335 - это четырехканальная микросхема усилителя с переменным коэффициентом усиления (variable gain amplifier, VGA), которая также содержит малошумящий предварительный усилитель и предназначена для задач с повышенными требованиями к стоимости и потребляемой мощности. Каждый канал обладает диапазоном регулировки усиления 48 дБ, полностью дифференциальными сигнальными каскадами, активной схемой согласования предварительного усилителя по входу и выбираемым пользователем максимальным коэффициентом усиления (46 дБ или 38 дБ). Каждый канал имеет отдельный интерфейс управления.
Предварительный усилитель обеспечивает преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с коэффициентом усиления ×8 (18.06 дБ) и работает с входными сигналами, имеющими полный размах напряжения менее 625 мВ. Шум предварительного усилителя составляет 1.2 нВ/√Гц, а полный приведенный ко входу шум комбинации предварительного усилителя и усилителя с переменным коэффициентом усиления составляет 1.3 нВ/√Гц при максимальном коэффициенте усиления.
При полосе шума 20 МГц (частота Найквиста для АЦП с быстродействием 40 МГц) входное отношение сигнал-шум составляет 92 дБ. Вывод HLxx обеспечивает оптимизацию выходного отношения сигнал-шум для 10-разрядных и 12-разрядных АЦП с полным размахом входного напряжения 1 В или 2 В.
Каналы 1 и 2 активируются при помощи вывода EN12, а каналы 3 и 4 - при помощи вывода EN34. В задачах, где требуется только функция усилителя с переменным коэффициентом усиления, питание предварительных усилителей можно отключить, существенно сократив при этом потребляемую мощность.
AD8335 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP (lead lead frame chip scale package) с габаритами 9 мм × 9 мм и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Медицинские системы визуальной диагностики (ультразвуковая диагностика, гамма-камеры)
- Эхолокаторы
- Контрольно-испытательная аппаратура
- Прецизионные, стабильные широкополосные схемы регулировки усиления
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8335 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.