Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow noise preamplifier (preamp)
    • Voltage noise = 0.74 nV/√Hz
    • Current noise = 2.5 pA/√Hz
  • 3 dB bandwidth: 100 MHz
  • Low power: 145 mW/channel
  • Wide gain range with programmable postamp
    • −4.5 dB to +43.5 dB in LO gain mode
    • 7.5 dB to 55.5 dB in HI gain mode
  • Low output-referred noise: 48 nV/√Hz typical
  • Active input impedance matching
  • Optimized for 10-bit/12-bit ADCs
  • Selectable output clamping level
  • Single 5 V supply operation
  • AD8332 and AD8334 available in lead frame chip scale package

Подробнее о продукте

The AD8334 is an ultralow noise, quad channel linear-in-dB variable gain amplifier (VGA). Although optimized for ultrasound systems, it may be used as a low noise variable gain control in any application whose operating frequency is less than 100 MHz.

Included in each channel are an ultralow noise preamp (LNA), an X-AMP® VGA with 48 dB of gain range, and a selectable gain postamp with adjustable output limiting. The LNA gain is 19 dB with a single-ended input and differential outputs. Using a single resistor, the LNA input impedance can be adjusted to match a signal source without compromising noise performance.

The 48 dB gain range of the VGA makes these devices suitable for a variety of applications. Excellent bandwidth uniformity is maintained across the entire range. The gain control interface provides precise linear-in-dB scaling of 50 dB/V for control voltages between 40 mV and 1 V. Factory trim ensures excellent part-to-part and channel-to-channel gain matching. Differential signal paths result in superb second- and third-order distortion performance and low crosstalk.

The AD8334 is a quad version of the single AD8331 and dual AD8332.

For information on specs, see the AD8331/AD8332/AD8334 datasheet.

Applications

  • Ultrasound and sonar time-gain controls
  • High performance automatic gain control (AGC) systems
  • I/Q signal processing
  • High speed, dual ADC drivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.