Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Двухканальный интегрированный квадратурный демодулятор
- 16 возможный значений фазы в каждом выходном канале (с шагом 22.5°)
- Погрешность квадратурной демодуляции
Погрешность фазы: ±0.1°
Баланс амплитуд: ±0.05 dB - Ширина полосы
4 LO: 100 кГц - 200 МГц
ВЧ: от нуля до 50 МГц
Тракт модулирующих частот: определяется внешней фильтрацией
- Динамический диапазон выходных сигналов: 159 дБ/Гц
- Требования к внешнему сигналу гетеродина: мощность более 0 dBm (на 50 Ом), частота более 1 МГц
- Напряжение питания: ±5 В
- Потребляемая мощность: 190 мВт на канал (380 мВт, полная)
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
AD8333 – это двухканальный квадратурный демодулятор/фазовращатель, который позволяет выравнивать фазы и когерентно складывать аналоговые сигналы. Он является первым полупроводниковым компонентом, который подходит для применения в схемах формирования диаграмм направленности в таких устройствах, как, например, высококачественные медицинские приборы доплеровской ультразвуковой диагностики. ВЧ входные каскады компонента поддерживают непосредственное подключение к двухканальным малошумящим предварительным усилителям, входящим в состав AD8332.
Внутренние сигналы гетеродина с фазами 0° и 90°, подаваемые на смесители пары согласованных квадратурных демодуляторов, формируются из внешнего входного сигнала при помощи делителя частоты на 4.
AD8333 может использоваться в качестве основного составного блока аналоговых схем формирования диаграммы направленности в медицинском оборудовании ультразвуковой диагностики.
AD8333 имеет вывод асинхронного сброса. При использовании компонента в составе антенных решеток сигнал, подаваемый на этот вывод, устанавливает все делители гетеродина в одинаковое состояние. Для каждого из каналов может быть независимо установлено одно из шестнадцати дискретных значений сдвига фазы с шагом 22.5°. Так, например, если в качестве опорного используется канал 1, а сигнал высокой частоты, подаваемый в канал 2, опережает по фазе квадратурный сигнал в канале 1 на 45°, то фазы двух сигналов можно выровнять программно путем записи соответствующего цифрового кода.
Фазовый сдвиг определяется по взаимному соотношению фаз выходных сигналов в отдельных каналах. Например, если для канала 1 задан код фазы 0000, а для канала 2 – 0001, и на оба входа ВЧ подается один и тот же сигнал, то выходной сигнал канала 2 будет опережать выходной сигнал канала 1 по фазе на 22.5°.
Для удобства суммирования выходные квадратурные сигналы I и Q выдаются в виде токов. Суммарные выходные токовые сигналы преобразовываются в напряжение при помощи источника напряжения, управляемого током, с широким динамическим диапазоном, который может быть реализован например, на основе усилителя AD8021. Результирующий сигнал может быть подан на АЦП с высоким разрешением, например AD7665 (16 бит, 570 kSPS).
Два квадратурных демодулятора также могут быть использованы независимо друг от друга. В данном случае к каждому из выходов I и Q необходимо подключить свой источник напряжения, управляемый током. Таким образом, для двух каналов демодуляции требуется четыре усилителя.
Динамический диапазон сигналов на каждом из выходов I и Q составляет 159 дБ/Гц, однако полный динамический диапазон может ограничиваться подключаемым к выходу усилителем. Поэтому выбору оптимального усилителя и проектированию схемы интерфейса с ним необходимо уделять особое внимание.
AD8333 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP (5 мм × 5 мм) и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Медицинские системы визуальной диагностики (формирование диаграммы направленности в системах ультразвуковой диагностики)
- Фазированные антенные решетки (радиолокация и адаптивные антенны)
- Приемники систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8333 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.