Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow noise preamplifier (preamp)
- Voltage noise = 0.74 nV/√Hz
- Current noise = 2.5 pA/√Hz
- 3 dB bandwidth: 120 MHz
- Low power: 125 mW/channel
- Wide gain range with programmable postamp
- −4.5 dB to +43.5 dB in LO gain mode
- 7.5 dB to 55.5 dB in HI gain mode
- Low output-referred noise: 48 nV/√Hz typical
- Active input impedance matching
- Optimized for 10-bit/12-bit ADCs
- Selectable output clamping level
- Single 5 V supply operation
- Download AD8331-EP data sheet (pdf)
- Military Temperature Range: −55°C to +105°C
- Controlled manufacturing baseline
- 1 assembly/test site
- 1 fabrication site
- Product change notification
- Qualification data available on request
- V62/19601-01XE DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The AD8331 is a single channel, ultralow noise, linear-in-dB, variable gain amplifier (VGA). Optimized for ultrasound systems, it is usable as a low noise variable gain element at frequencies up to 120 MHz.
Included is an ultralow noise preamplifier (LNA), an X-AMP® VGA with 48 dB of gain range, and a selectable gain postamplifier with adjustable output limiting. The LNA gain is 19 dB with a single-ended input and differential outputs. Using a single resistor, the LNA input impedance can be adjusted to match a signal source without compromising noise performance.
The 48 dB gain range of the VGA makes these devices suitable for a variety of applications. Excellent bandwidth uniformity is maintained across the entire range. The gain control interface provides precise linear-in-dB scaling of 50 dB/V for control voltages between 40 mV and 1 V. Factory trim ensures excellent part-to-part and channel-to-channel gain matching. Differential signal paths result in superb second- and third-order distortion performance and low crosstalk.
The operating temperature range is -40°C to +85°C. The AD8331 is available in a 20-lead QSOP package.
The AD8331 is a single version of the dual AD8332 and quad AD8334.
For information on specs, see the AD8331/AD8332/AD8334 datasheet.
Applications
- Ultrasound and sonar time-gain controls
- High performance automatic gain control (AGC) systems
- I/Q signal processing
- High speed, dual ADC drivers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD8331 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8331 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.