Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса: 1 МГц - 10 ГГц
- Высокая точность: ±1.0 дБ в диапазоне температур
- Динамический диапазон 50 дБ в полосе до 8 ГГц
- Стабильность в диапазоне температур: ±0.5 дБ
- Выход контроллера/измерения с малым уровнем шума (VOUT)
- Время импульсного отклика: 8 нс/10 нс (время спада/нарастания)
- Корпус LFCSP с малыми габаритами, 2 мм × 3 мм
- Питание: 3.0 В - 5.5 В, 22 мА
- Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем
Подробнее о продукте
AD8317 – это демодулирующий логарифмический усилитель, способный выполнять точное преобразование входного сигнала ВЧ в соответствующее выходное напряжение в логарифмическом масштабе. Он основан на методе прогрессивной компрессии и состоит из последовательного соединения усилительных каскадов, каждый из которых имеет собственный детектирующий элемент. Компонент может работать в режиме измерения или в режиме контроллера. AD8317 поддерживает высокую точность логарифмической характеристики при работе с сигналами в полосе частот от 1 МГц до 8 ГГц и обеспечивает приемлемое качество при частотах до 10 ГГц. Типичный диапазон входных сигналов, в котором поддерживается погрешность менее ±1 дБ, составляет 50 дБ (относительно 50 Ом). AD8317 имеет время отклика 8 нс/10 нс (время нарастания/время спада), что позволяет детектировать с его помощью импульсные радиосигналы с частотой повторения более 50 МГц. Компонент обладает беспрецедентной стабильностью точки пересечения логарифмической характеристики при изменениях температуры окружающей среды. Для работы AD8317 необходим один источник напряжения питания в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В. Типичный потребляемый ток равен 22 мА, и уменьшается до 200 мкА при переключении компонента в неактивное состояние.
AD8317 можно сконфигурировать для формирования управляющего напряжения, подаваемого на усилитель с переменным коэффициентом усиления, или выдачи результата измерений на выводе VOUT. Поскольку выходной сигнал может быть использован в задачах управления, при проектировании компонента особое внимание было уделено минимизации широкополосного шума. В режиме контроллера напряжение, задающее рабочую точку усилителя, прикладывается к выводу VSET.
Контур управления усилителем ВЧ замыкается на вывод VOUT, выходной сигнал на котором управляет выходным сигналом усилителя. Путем изменения напряжения VOUT уровень выходного сигнала усилителя устанавливается равным величине, задаваемой при помощи VSET. Выходное напряжение на выводе VOUT AD8317 имеет диапазон от 0 В до (VPOS − 0.1 V), достаточный для задач управления усилителями. Для работы в качестве измерительного устройства вывод VOUT соединяется внешней цепью с выводом VSET, и компонент формирует выходное напряжение, VOUT, являющееся убывающей, линейной в дБ функцией амплитуды входного радиосигнала.
Номинальный наклон логарифмической характеристики равен −22 мВ/дБ и определяется цепью VSET. Точка пересечения находится на уровне 15 дБ (относительно 50 Ом, для немодулированного сигнала) и задается при помощи входа INHI. Эти параметры сохраняют высокую стабильность при изменениях напряжения питания и температуры.
AD8317 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 2 мм × 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Контроль мощности и управление рабочей точкой УМ радиопередатчиков
- Контроль мощности в передатчиках каналов радиосвязи
- Измерение уровня принимаемого сигнала в базовых станциях, радиолокаторах, устройствах стандартов WLAN и WiMAX
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (8)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8317 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.