Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный ВЧ детектор/контроллер
- Динамический диапазон >50 дБ на 0.9 ГГц (от -49 дБм до +2 дБм относительно 50 Ом)
- Высокая точность масштаба характеристики в диапазоне частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц
- Термостабильная линейная в дБ характеристика
- Наклон логарифмической характеристики 23 мВ/дБ, точка пересечения на уровне -60 дБм на 0.9 ГГц
- Функция интеграции в управляющем контуре
- Низкая потребляемая мощность: 20 мВт при 2.7 В, 38 мВт при 5 В
- Режим пониженного энергопотребления с потребляемой мощностью 10.8 мкВ
Подробнее о продукте
AD8315 – это недорогая, полнофункциональная подсистема для точного управления усилителями мощности ВЧ, которая работает в полосе частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц и обладает типичным динамическим диапазоном 50 дБ. Данный компонент предназначен для использования в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах с питанием от батарей. Логарифмические усилители обеспечивают больший диапазон измерения и большую точность по сравнению с контроллерами на базе диодных детекторов. Компонент также обладает превосходной температурной стабильностью в рабочем диапазоне температур от -30°C до +85°C.
Его повышенная чувствительность позволяет осуществлять управление при низких уровнях сигнала, сокращая количество мощности, которое необходимо подавать на детектор через ответвитель.
Для удобства компонент имеет внутреннюю развязку по переменному току. Эта цепь развязки, имеющая частоту среза примерно 0.016 ГГц, определяет нижний предел рабочей частоты. Таким образом, входной сигнал может быть заземлен по постоянному току.
AD8315 формирует выходной сигнал, VAPC, с диапазоном напряжений и током, достаточными для непосредственного подключения к выводу управления усилителей мощности большинства беспроводных телефонов. Выходное напряжение VAPC может изменяться в пределах от 250 мВ выще напряжения заземления до 200 мВ ниже напряжения питания. Максимальный поддерживаемый ток нагрузки составляет 6 мА.
Напряжение управления рабочей точкой подается на вывод VSET и имеет допустимый диапазон от 0.25 В до 1.4 В. Соответствующая внутренняя схема определяет наклон и точку пересечения линейной в дБ характеристики измерительной системы; номинальные значения этих параметров составляют 23 мВ/дБ и −60 дБ при согласовании с 50 Ом (−73 дБВ) на частоте 0.9 ГГц. Входное сопротивления интерфейса рабочей точки составляет более 100 МОм, а типичное значение тока смещения – 0.5 мкА, что дополнительно упрощает применение AD8315.
AD8315 выпускается в корпусах MSOP и LFCSP и потребляет ток 8.5 мА от источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При переключении в режим сна потребляемый ток сокращается до 4 мкА.
Области применения
- Одно-, двух- и трехдиапазонные мобильные телефоны (GSM, DCS, EDGE)
- Управление мощностью радиопередающих устройств
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8315 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.