Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный ВЧ детектор/контроллер
- Типичный динамический диапазон: от–58 дБВ до –13 дБВ (от –45 дБм до 0 дБм, относительно 50 Ом)
- Диапазон рабочих частот: 100 МГц - 2.7 ГГц
- Короткое время отклика: 70 нс при мгновенном изменении уровня на 10 дБ
- Термостабильная линейная в дБ характеристика
- Малая погрешность на частотах до 2.7 ГГц
- Низкая потребляемая мощность: 12 мВт при 2.7 В
- Режим пониженного энергопотребления с потребляемым током 20 мкА
Подробнее о продукте
AD8314 – это недорогая, полнофункциональная подсистема для измерения и управления уровнем радиосигналов, которая работает в диапазоне частот от 100 МГц до 2.7 ГГц и обладает типичным динамическим диапазоном 45 дБ. Данный компонент предназначен для использования в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах. Логарифмические усилители обеспечивают больший диапазон измерения и большую точность по сравнению с контроллерами на базе диодных детекторов. Компонент также обладает превосходной температурной стабильностью в рабочем диапазоне температур от −40°C до +85°C.AD8314 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и LFCSP и потребляет ток 4.5 мА от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При переключении в режим сна типичный потребляемый компонентом ток сокращается до 20 мкА.
Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8314-EVAL. Принципиальная электрическая схема и топология оценочной платы даны в техническом описании компонента.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (8)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8314 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.