Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот: 0.1 ГГц - 3.5 ГГц
- Широкий динамический диапазон: 70 дБ с погрешностью до ±3.0 дБ
- Высокая точность: ±1.0 дБ в диапазоне 65 дБ (на 1.9 ГГц)
- Короткое время отклика: 40 нс при сигнале полной шкалы (тип.)
- Режим контроллера с выходом сигнала ошибки
- Стабильный масштаб характеристики при изменениях температуры и напряжения питания
- Широкий диапазон напряжения питания: от 2.7 В до 5.5 В
- Малое энергопотребление: 13.7 мА при 5 В
- Режим пониженного энергопотребления: 20 мкА при 3 В
Подробнее о продукте
AD8313 – это ВЧ логарифмический детектор/контроллер, обладающий диапазоном рабочих частот от 0.1 до 2.5 ГГц. Компонент способен выполнять точное преобразование модулированного радиосигнала, поступающего на его дифференциальный вход, в эквивалентный выходной сигнал в логарифмическом масштабе. Динамический диапазон составляет до 70 дБ при погрешности ±3 дБ, или 62 дБ при погрешности ±1 дБ. AD8313 представляет интерес для задач измерения и управления мощностью радиопередатчиков и приемников. Компонент выпускается в компактном 8-выводном корпусе micro-SO. Для его работы необходимо лишь напряжение питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В, а также конденсаторы связи по входу и развязки по питанию.
Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8313-EVAL. Принципиальная электрическая схема и топология оценочной платы даны в техническом описании компонента.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (9)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.