Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный детектор ВЧ
- Типичный динамический диапазон: от -45 дБм до 0 дБм (относительно 50 Ом)
- Диапазон рабочих частот от 50 МГц до 3.5 ГГц
- Термостабильная, линейная в дБ характеристика преобразования
- Высокая точность измерения на частотах до 3.5 ГГц
- Быстрый отклик: 85/120 нс (времена нарастания/спада)
- Низкая потребляемая мощность: 12 мВт при 2.7 В
Подробнее о продукте
AD8312 – это недорогая, полнофункциональная подсистема для измерения уровня сигналов ВЧ в диапазоне от 50 МГц до 3.5 ГГц. Компонент обладает типичным динамическим диапазоном 45 дБ и предназначен для использования в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах. Он обеспечивает больший динамический диапазон и большую точность по сравнению с детекторами на дискретных диодах. Компонент также обладает превосходной температурной стабильностью во всем рабочем диапазоне температур от −40°C до +85°C.Высокая чувствительность компонента позволяет производить измерение при слабых уровнях сигнала, уменьшая тем самым уровень мощности, который необходимо подавать на детектор. Он реагирует на напряжение в типичном диапазоне от 1.25 мВ до 224 мВ ср.кв. (от −45 дБм до 0 дБм относительно 50 Ом).
Для удобства в сигнальном тракте используется внутренняя связь по переменному току в виде конденсатора 5 пФ с нагрузкой, представляющей собой параллельное соединение сопротивления 3 кОм и емкости 1.3 пФ. Эта цепь образует фильтр верхних частот с граничной частотой приблизительно 16 МГц, которая определяет нижний предел рабочих частот компонента. Таким образом, источник может быть заземлен по постоянному току.
Выходное напряжение AD8312, VOUT, изменяется от значения, близкого к напряжению земли, до приблизительно 1.2 В по мере увеличения уровня входного сигнала от 1.25 мВ до 224 мВ. При желании между выводами VOUT и CFLT можно подключить конденсатор для увеличения интервала времени, с которым происходит усреднение входного сигнала.
AD8312 выпускается в корпусе WLCSP (wafer-level chip scale package) с шестью шариковыми контактами, имеющем габариты 1.0 мм × 1.5 мм, и потребляет ток 4.2 мА от источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В.
Области применения
- Сотовые телефоны (GSM, CDMA, WCDMA)
- Измерение уровня принимаемого и передаваемого сигналов в беспроводных терминалах
- Измерение мощности в передатчике
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Особенности продукта (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.