Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный ВЧ детектор/контроллер
- Динамический диапазон >50 дБ на 0.9 ГГц (от -48 дБм до +3 дБм относительно 50 Ом)
- Высокая точность масштаба характеристики в диапазоне частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц
- Термостабильная линейная в дБ характеристика
- Наклон логарифмической характеристики 23 мВ/дБ, точка пересечения на уровне -60 дБм на 0.9 ГГц
- Функция интеграции в управляющем контуре
- Низкая потребляемая мощность: 20 мВт при 2.7 В
Подробнее о продукте
AD8311 – это недорогая, полнофункциональная подсистема для точного управления усилителями мощности ВЧ, которая работает в полосе частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц и обладает типичным динамическим диапазоном 50 дБ. Данный компонент предназначен для использования в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах с питанием от батарей. Логарифмические усилители обеспечивают больший диапазон измерения и большую точность по сравнению с контроллерами на базе диодных детекторов. Компонент также обладает превосходной температурной стабильностью в рабочем диапазоне температур от −40°C до +85°C.Высокая чувствительность компонента позволяет производить измерение при слабых уровнях сигнала, уменьшая тем самым уровень мощности, который необходимо подавать на детектор. Для удобства в сигнальном тракте используется внутренняя связь по переменному току. Эта цепь связи образует фильтр верхних частот с граничной частотой приблизительно 16 МГц, которая определяет нижний предел рабочих частот компонента. Таким образом, источник может быть заземлен по постоянному току.
AD8311 имеет выход напряжения, VAPC, диапазон и нагрузочная способность которого по току позволяет подключать его непосредственно к выводу управления коэффициентом усиления большинства усилителей мощности мобильных телефонов. Напряжение VAPC имеет диапазон от 300 мВ выше земли до 200 ниже напряжения питания. Поддерживаемый ток нагрузки составляет до 6 мА.
Входной сигнал управления рабочей точкой прикладывается к выводу VSET и имеет рабочий диапазон от 0.25 В до 1.4 В. Соответствующая цепь определяет наклон и точку пересечения линейной в дБ характеристики системы измерения, номинальные значения которых на частоте 0.9 ГГц равны 23.6 мВ/дБ и −59.7 дБм, соответственно. Входное сопротивление цепи VSET составляет более 35 МОм, а типичный ток смещения равен 0.26 мкА, что еще более упрощает практическое применение AD8311.
AD8311 выпускается в корпусе WLCSP (wafer-level chip scale package) с шестью шариковыми контактами, имеющем габариты 1.0 мм × 1.5 мм, и потребляет ток 7.6 мА от источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В.
Области применения
- Одно-, двух- и трехдиапазонные мобильные телефоны (GSM, DCS, EDGE)
- Управление мощностью передатчика
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.