Обзор

Особенности и преимущества

  • Смеситель с двойной балансировкой
  • Низкие искажения
    Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3): +24 дБм
    Точка компрессии по уровню 1 дБ: +10 дБм
  • Ширина полосы
    Входные каскады сигналов ВЧ и гетеродина: 500 МГц
    Дифференциальный выход тока тракта ПЧ: 250 МГц
    Несимметричный выход напряжения тракта ПЧ: более 200 МГц
  • Малая требуемая мощность входного сигнала гетеродина: -10 дБм
  • Однополярное или биполярное питание
  • Связь по постоянному току при работе от биполярного питания
    Все порты поддерживают связь по постоянному току
    Нижняя граница диапазона рабочих частот отсутствует – компонент работает на частотах вплоть до нуля
  • Управляемая пользователем потребляемая мощность

Подробнее о продукте

AD831 – это полупроводниковый смеситель, обладающий широким динамическим диапазоном и низкими искажениями, который предназначен для использования в приемниках диапазонов ВЧ и ОВЧ для переноса сигнала на ПЧ, в базовых станциях DMR в качестве второго смесителя, в приемниках прямого преобразования в основную полосу (полосу модулирующих частот), в задачах квадратурной модуляции и демодуляции, а также для детектирования доплеровского сдвига в системах ультразвуковой визуальной диагностики. В состав смесителя входят драйвер гетеродина и малошумящий выходной усилитель. Компонент поддерживает изменение пользователем уровня энергопотребления и точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка.

AD831 обеспечивает точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка на уровне +24 дБм при мощности сигнала гетеродина -10 дБм. Это позволяет повысить характеристики системы и снизить ее стоимость по сравнению с решениями на базе пассивных смесителей благодаря исключению из схемы мощного драйвера гетеродина и устранению соответствующих проблем экранирования и гальванической развязки.

Сигналы могут подаваться на входные порты ВЧ, ПЧ и гетеродина через связь по постоянному или переменному току при работе от напряжений питания ±5 В или через связь по переменному току при работе от одного источника питания с напряжением не ниже 9 В. Частота входных сигналов ВЧ и гетеродина может составлять до 500 МГц.

Сигнал на выходе тракта ПЧ смесителя может выдаваться в виде дифференциального тока или несимметричного напряжения. Дифференциальный выходной сигнал снимается с пары выходов с открытым коллектором и может быть подан на последующие каскады через трансформатор или конденсаторы. Ширина полосы выходного каскада составляет 250 МГц. Когда компонент используется в задаче переноса частоты вниз, подключение одного конденсатора между выходами образует фильтр нижних частот, который позволяет уменьшить уровень гармоник непосредственно на выходе ядра смесителя и упростить выходную схему фильтрации. При построении модуляторов КАМ или смесителей с подавлением зеркального канала дифференциальные выходные токи двух AD831 можно сложить, соединив их выходы друг с другом.

Интегрированный малошумящий усилитель формирует несимметричное выходное напряжение и может работать на нагрузку с низким входным импедансом, такую как фильтры, входные каскады 50-ваттных усилителей и аналого-цифровые преобразователи. Ширина полосы усилителя в режиме малого сигнала превышает 200 МГц, а его коэффициент усиления задается одним резистором, подключаемым между выводами OUT и FB. Малое смещение постоянной составляющей усилителя позволяет использовать компонент в схемах со связью по постоянному току в таких задачах, как прямое преобразование в основную полосу частот и демодуляция сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией.

Однополосный коэффициент шума смесителя составляет 10.3 дБ на частоте 70 МГц при использовании интегрированного выходного усилителя и оптимальном импедансе источника. В отличие от пассивных смесителей AD831 не вносит потерь мощности и не требует применения внешнего дуплексера или пассивной оконечной нагрузки.

Функция управления смещением позволяет пользователю сокращать потребление мощности за счет снижения точки компрессии по уровню 1 дБ и точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка для достижения компромисса между динамическим диапазоном и энергопотреблением. Так, например, при использовании в качестве второго смесителя в базовых станциях сотовой связи и устройствах двухсторонней радиосвязи AD831 способен обеспечить меньшую потребляемую мощность при значительном улучшении показателей по сравнению с пассивными решениями.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.