Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный многокаскадный логарифмический усилитель-ограничитель ПЧ
  • Динамический диапазон: 100 дБ (от –78 дБм до +22 дБм, относительно 50 Ом)
  • Программируемые коэффициент усиления ограничителя и выходной ток
    • Дифференциальный выход, до 10 мА, 2.4 В (полный размах)
    • Суммарный коэффициент усиления 100 дБ, ширина полосы 500 МГц
    • Постоянная фаза (типичный разброс задержки 680 пс)
  • Время запуска 500 нс, ток в режиме сна <1 мА
  • Стабильные параметры характеристики при изменении температуры и напряжения питания:
    • Наклон 20 мВ/дБ, точка пересечения –95 дБм
    • Линейность ±0.4 дБ на частотах до 200 МГц
  • Однополярное питание от +2.7 В до +6.5 В
    • Типичный потребляемый ток 16 мА
  • Полностью дифференциальный вход, RIN = 1 кОм, CIN = 2.5 пФ

Подробнее о продукте

AD8309 – это детектирующий логарифмический усилитель с полосой рабочих частот до 500 МГц, основанный на методе последовательного детектирования. Он может быть полезен в задачах индикации уровня принимаемого сигнала (RSSI) и детектирования фазы в аппаратуре базовых станций сотовой связи, радиолокаторах и других радиосистемах.

Компонент обеспечивает динамический диапазон 100 дБ с погрешностью ±0.4 дБ в центральном участке диапазона шириной 80 дБ и работает на частотах до 500 МГц. Выход логарифмического сигнала представляет собой постоянное напряжение в диапазоне от 0.4 В до 2.5 В, которое пропорционально логарифму уровня входного сигнала в динамическом диапазоне 100 дБ. Компонент также имеет выход ограничителя, на который выдается стабильный ограниченный выходной сигнал с отклонением фазы ±100 пс, получаемый после усиления входного сигнала на 100 дБ. Этот выходной сигнал может быть полезен для демодуляции сигналов с фазовой и частотной манипуляцией.

AD8309 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеет типичный потребляемый ток 20 мА. Компонент выпускается в 16-выводном пластиковом корпусе TSSOP.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8309-EVAL. Принципиальная электрическая схема и топология оценочной платы даны в техническом описании компонента.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.