Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный многокаскадный логарифмический усилитель
  • Динамический диапазон 92 дБ: от –75 дБм до +17 дБм
    • Уменьшение рабочего уровня до –90 дБм при помощи согласующей цепи
  • Однополярное питание от 2.7 В, мин.; потребляемый ток 7.5 мА тип.
  • Диапазон частот от нуля до 500 МГц, линейность ±1 дБ
  • Наклон характеристики 25 мВ/дБ, точка пересечения –84 дБм
  • Высокая стабильность масштаба при изменениях температуры
  • Полностью дифференциальный сигнальный тракт со связью по постоянному току
  • Время запуска 100 нс, ток в режиме сна 150 мкА

Подробнее о продукте

AD8307 – это первый логарифмический усилитель, доступный в 8-выводном корпусе SOIC_N. Компонент представляет собой полнофункциональный, монолитный демодулирующий логарифмический усилитель с полосой 500 МГц, который основан на принципе прогрессивного сжатия (последовательного детектирования), обеспечивающем динамический диапазон 92 дБ при погрешности ±3 дБ и 88 дБ при погрешности ±1 дБ на частотах до 100 МГц. AD8307 обладает повышенной стабильность и прост в применении, что позволяет использовать при работе с ним ограниченное число внешних компонентов. Усилитель работает от одного источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В, потребляя ток 7.5 мА. При помощи совместимого с уровнями КМОП управляющего вывода, обладающего коротким временем реакции, AD8307 может быть переключен в режим ожидания с потребляемым током 150 мкА.

AD8307 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и доступен в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе PDIP.

Области преобразования

  • Преобразование абсолютного уровня сигнала в децибелы
  • Измерение мощности в передающей антенне
  • Индикация уровня принимаемого сигнала (RSSI)
  • Недорогие устройства обработки радиолокационных и эхолокационных сигналов
  • Анализаторы цепей и спектроанализаторы (до 120 дБ)
  • Определение уровня сигнала на частотах от 20 Мгц
  • Режим логарифмической шкалы для переменного тока в мультиметрах

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.