Обзор
Особенности и преимущества
- Complete, Fully Calibrated Log-Limiting IF Amplifier
- 100 dB Dynamic Range: –91 dBV to +9 dBV
- Stable RSSI Scaling Over Temperature and Supplies: 20 mV/dB Slope, –95 dBm Intercept
- ±0.4 dB RSSI Linearity up to 200 MHz
- Fully Differential Inputs, RIN = 1 kΩ, CIN = 2.5 pF
- Single Supply of +2.7 V to +6.5 V at 16 mA Typical
Подробнее о продукте
The AD8306 is a complete IF limiting amplifier, providing both an accurate logarithmic (decibel) measure of the input signal (the RSSI function) over a dynamic range of 100 dB, and a programmable limiter output, useful from 5 MHz to 400 MHz.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.