Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный, полностью откалиброванный логарифмический усилитель-ограничитель ПЧ
- Динамический диапазон: 100 дБ (от –91 дБВ до +9 дБВ)
- Стабильные параметры логарифмической характеристики при изменении температуры и напряжения питания:
- Наклон 20 мВ/дБ, точка пересечения –95 дБм
- Линейность ±0.4 дБ на частотах до 200 МГц
- Полностью дифференциальные входы, RIN = 1 кОм, CIN = 2.5 пФ
- Однополярное питание от +2.7 В до +6.5 В
- Типичный потребляемый ток 16 мА
- Программируемые коэффициент усиления ограничителя и выходной ток
- Дифференциальный выход, до 10 мА, 2.4 В (полный размах)
- Суммарный коэффициент усиления 90 дБ, ширина полосы 400 МГц
- Постоянная фаза (типичный разброс задержки 680 пс)
- Время запуска 500 нс, ток в режиме сна <1 мА
Подробнее о продукте
AD8306 – это полнофункциональный усилитель-ограничитель ПЧ, который обеспечивает точные показания логарифмического (в дБ) уровня входного сигнала (функцию RSSI) в динамическом диапазоне 100 дБ и имеет программируемый выход ограничителя. Рабочий диапазон частот компонента составляет от 5 МГц до 400 МГц.
Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему коду продукта: AD8306-EVAL. Принципиальная электрическая схема и топология оценочной платы приведены в техническом описании компонента.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.