Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized for Fiber Optic Photodiode Interfacing
  • Eight Full Decades of Range
  • Single-Supply Operation
    (3.0 V– 5.5 V)
  • Complete and Temperature Stable
  • 1-, 2-, or 3-Pole Low-Pass Filtering at Output
  • Miniature 14-Lead Package (TSSOP)
  • Accurate Laser-Trimmed Scaling:
    Logarithmic Slope of 10 mV/dB (at VLOG Pin)
    Basic Logarithmic Intercept at 100 pA
    Easy Adjustment of Slope and Intercept
  • Output Bandwidth of 10 MHz, 15 V/µs Slew Rate
  • Low Power: ~4.5 mA Quiescent Current (Enabled)

Подробнее о продукте

The AD8304 is a monolithic logarithmic detector optimized for the measurement of low frequency signal power in fiber optic systems. It uses an advanced translinear technique to provide an exceptionally large dynamic range in a versatile and easily used form. Its wide measurement range and accuracy are achieved using proprietary design techniques and precise laser trimming. In most applications only a single positive supply, VP, of 5 V will be required, but 3.0 V to 5.5 V can be used, and certain applications benefit from the added use of a negative supply, VN. When using low supply voltages, the log slope is readily altered to fit the available span. The low quiescent current and chip disable features facilitate use in battery-operated applications.

The AD8304 is available in a 14-lead TSSOP package and specified for operation from -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.