Обзор
Особенности и преимущества
- Измерение коэффициента усиления/потерь и фазы в диапазоне до 2.7 ГГц
- Два согласованных демодулирующих логарифмических усилителя и фазовый детектор
- Диапазон мощностей входного сигнала от -60 дБм до 0 дБм в 50-омной системе
- Точное масштабирование показаний усиления (30 мВ/дБ)
- Типичная нелинейность < 0.5 дБ
- Точное масштабирование показаний фазы
- Типичная нелинейность < 1 градуса
- Режимы измерения/контроллера/компаратора уровней
- Работает от напряжений питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В
- Стабильный выход источника опорного напряжения 1.8 В
- Ширина полосы огибающей в режиме малых сигналов до 30 МГц
Подробнее о продукте
AD8302 – это полностью интегрированная система для измерения коэффициента усиления и потерь в разнообразных приемных, передающих и измерительных устройствах. Для работы с продуктом достаточно ограниченного количества внешних компонентов и одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Рабочий диапазон мощностей входных сигналов со связью по переменному току составляет от –60 дБм до 0 дБм в 50-омной системе, диапазон частот – от низких частот до 2.7 ГГц. Выходные сигналы представляют собой точные показания коэффициента усиления или потерь в диапазоне ±30 дБ с масштабом 30 мВ/дБ и фазы в диапазоне от 0° до 180° с масштабом 10 мВ/градус. Обе подсистемы измерения имеют ширину полосы выходного каскада 30 МГц, которая может быть уменьшена путем добавления внешних фильтрующих конденсаторов. AD8302 может быть использован в режиме контроллера для принудительного поддержания заданных значений коэффициента усиления и фазы в сигнальной цепочке.
AD8302 включает в себя хорошо согласованную пару демодулирующих логарифмических усилителей, каждый из которых обладает диапазоном измерения 60 дБ. Показание отношения амплитуд входных сигналов (коэффициент усиления) получается путем взятия разности выходных сигналов усилителей. Входные сигналы могут иметь разную частоту, что позволяет измерять коэффициент усиления или потерь при преобразовании. AD8302 может быть использован для определения абсолютного уровня сигнала. Для этого необходимо подать на один вход сигнал неизвестного уровня, а на другой вход – откалиброванный сигнал опорного переменного напряжения. Разорвав цепь обратной связи в выходном каскаде, можно получить компаратор, пороговые напряжения которого программируются при помощи выводов MSET и PSET.
Компонент работает с несимметричными входными сигналами, что упрощает согласование и непосредственное подключение к направленному ответвителю. Номинальный входной импеданс составляет 3 кОм на низких частотах.
AD8302 содержит фазовый детектор перемножающего типа, который поддерживает точный баланс фаз, работая с ограниченными по уровню сигналами с выходов двух логарифмических усилителей. Благодаря этому точность измерения фазы не зависит от уровня сигнала в широком диапазоне.
Напряжения, соответствующие измеренным значениям коэффициента усиления и фазы, одновременно выдаются на нагружаемые выходные линии со стандартным выходным диапазоном от 0 В до 1.8 В относительно напряжения земли. Выходные драйвер имеют нагрузочную способность по току до 8 мА. Компонент также имеет выход стабильного источника опорного напряжения 1.8 В для прецизионного смещения выходного диапазона пользователем.
При применении компонента в качестве контроллера связь между выводом выходных показаний коэффициента усиления (VMAG) и выводом управления контрольной точкой (MSET) разрывается. Желаемое значение поддерживаемого уровня задается сигналом, подаваемым на MSET, а сигнал управления с вывода VMAG подается на внешний компонент с регулируемым коэффициентом усиления. Аналогичным образом можно разорвать обратную связь между выводом измеренного значения фазы, VPHS, и соответствующим выводом управления точкой PSET для использования компонента в качестве контроллера фазы.
AD8302 производится по разработанной компанией Analog Devices технологии изготовления высококачественных ИС на комплементарных биполярных транзисторах SOI с частотой до 25 ГГц. Компонент выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и работает в температурном диапазоне от –40°C до +85°C. Для заказа доступна оценочная плата.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8302 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.