Обзор
Особенности и преимущества
- Complete 12-Bit DAC
- No External Components
- Single +3 Volt Operation
- 0.5 mV/Bit with 2.0475 Full Scale
- 6 µs Output Voltage Settling Time
- Low Power: 3.6 mW
- Compact SO-8 1.5 mm
- Height Package
Подробнее о продукте
The AD8300 is a complete 12-bit, voltage-output digital-to-analog converter designed to operate from a single +3 volt supply. Built using a CBCMOS process, this monolithic DAC offers the user low cost, and ease-of-use in single-supply +3 volt systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of +2.7 V to +5.5 V making this device ideal for battery operated applications.
The 2.0475 V full-scale voltage output is laser trimmed to maintain accuracy over the operating temperature range of the device. The binary input data format provides an easy-to-use one-half-millivolt-per-bit software programmability. The voltage outputs are capable of sourcing 5 mA.
A double buffered serial data interface offers high speed, three-wire, DSP and microcontroller compatible inputs using data in (SDI), clock (CLK) and load strobe (LD) pins. A chip select (CS) pin simplifies connection of multiple DAC packages by enabling the clock input when active low. Additionally, a CLR input sets the output to zero scale at power on or upon user demand.
The AD8300 is specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. AD8300's are available in plastic DIP, and low profile 1.5 mm height SO-8 surface mount packages.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.