Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential amplification
  • Wide common-mode voltage range: +12.8 V to −12 V
  • Differential voltage: ±2 V
  • High CMRR: 60 dB at 4 MHz
  • Built-in differential clipping level: ±2.3 V
  • Fast dynamic performance
  • 85 MHz unity gain bandwidth
  • 35 ns settling time to 0.1%
  • 360 V/μs slew rate
  • Symmetrical dynamic response
  • Excellent video specifications
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD830 is a wideband, differencing amplifier designed for use at video frequencies but also useful in many other applications. It accurately amplifies a fully differential signal at the input and produces an ouput voltage referred to a user-chosen level. The undesired common-mode signal is rejected, even at high frequencies. High impedance input ease interfacing to finite source impedances and thus preserve the excellent common-mode rejection. In many respects, it offers significant improvements over discrete difference amplifier approaches, in particular in high frequency common-mode rejection.  

The wide common-mode and differential-voltage range of the AD830 make it particularly useful and flexible in level shifting applications, but at lower power dissipation than discrete solutions. Low distortion is preserved over the many possible differential and common-mode voltages at the input and output.

Good gain flatness and excellent differential gain of 0.06% and phase of 0.08° make the AD830 suitable for many video system applications. Furthermore, the AD830 is suited for general purpose signal processing from dc to 10 MHz.

APPLICATIONS

  • Differential line receiver
  • High speed level shifter
  • High speed in-amp
  • Differential to single-ended conversion
  • Resistorless summation and subtraction
  • High speed analog-to-digital converter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь