Обзор
Особенности и преимущества
- Экономит пространство на печатной плате
- Содержит прецизионный инструментальный усилитель, 2 ОУ и два согласованных резистора
- Корпус LFCSP (4 мм × 4 мм)
- Не имеет открытой теплоотводящей площадки, больше места для трассировки
- Дифференциальный выходной каскад с полной спецификацией характеристик
- Широкий диапазон напряжений питания: от ±2.3 В до ±18 В
- Характеристики инструментального усилителя:
- Коэффициент усиления задается одним резистором (диапазон от 1 до 1000)
- Входное напряжение шума 8 нВ/√Гц на 1 кГц, макс.
- КОСС 90 дБ, мин. (G = 1)
- Входной ток смещения 0.8 нА, макс.
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1.2 МГц (G = 1)
- Скорость нарастания 2 В/мкс
- Рассогласование резисторов 1 ppm/°C, 0.03%
Подробнее о продукте
AD8295 содержит в одном миниатюрном корпусе с габаритами 4 мм × 4 мм все составляющие, необходимые для реализации входного интерфейса прецизионной измерительной системы. Компонент включает в себя высококачественный инструментальный усилитель, два универсальных операционных усилителя и два точно согласованных резистора номиналом 10 кОм.
При проектировании AD8295 учитывалась необходимость упрощения топологии печатных плат. Входящие в состав AD8295 блоки упорядочены логически таким образом, что типичная схема включения будет иметь короткие проводники и малое количество переходных отверстий. В отличие от большинства компонентов в корпусе типа CSP (chip scale package) AD8295 не имеет открытой металлической площадки в нижней части корпуса, за счет чего высвобождается дополнительное пространство для трассировки проводников и размещения переходных отверстий. AD8295 выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, который занимает в два раза меньше места на плате по сравнению с 8-выводным корпусом SOIC.
AD8295 включает в себя высококачественный инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления. Коэффициент усиления задается в диапазоне от 1 до 1000 при помощи одного резистора. Низкий шум и превосходное ослабление синфазного сигнала позволяет AD8295 легко детектировать слабые сигналы на фоне больших синфазных помех. Компанией Analog Devices также выпускаются аналогичные инструментальные усилители без вспомогательных операционных усилителей, AD8221 и AD8222.
AD8295 поддерживает работу как с однополярными, так и с биполярными напряжениями питания. Компонент хорошо подходит для задач, в которых возможно воздействие напряжений в диапазоне ±10 В. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются во всем промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C для всех градаций. Компонент сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40°C до +125°C; ожидаемые характеристики при температуре до 125°C см. в разделе Typical Performance Characteristics технического описания.
Области применения
- Управление промышленными технологическими процессами
- Мостовые схемы Уитстона
- Прецизионные системы сбора данных
- Медицинские измерительные приборы
- Схемы с тензодатчиками
- Интерфейс с датчиками
- Каскады с дифференциальным выходом
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Руководства по проектированию (2)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.