Обзор
Особенности и преимущества
- Маленький корпус: 8-выводный SOT-23
- Минимальное количество внешних компонентов
- Содержит внутренние задающие усиление резисторы и резисторы фильтра
- Низкое напряжение смещения: 20 мкВ, макс.
- Малый дрейф напряжения смещения: 0.3 мкВ/°C, макс.
- Малый дрейф коэффициента усиления: 25 ppm/°C, макс.
- Высокий КОСС: 140 дБ, тип.
- Низкий шум: размах 0.7 мкВ (0.01 Гц - 10 Гц)
- Однополярное питание: от 1.8 В до 5.5 В
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Две модели с фиксированным коэффициентом усиления
Подробнее о продукте
AD8293G80/AD8293G160 – это миниатюрные, недорогие, прецизионные инструментальные усилители с низким шумом и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они выпускаются в двух моделях с фиксированным коэффициентом усиления: 80 и 160. Микросхемы содержат внутренние задающие усиление резисторы и внутренние резисторы фильтра, что позволяет сократить количество вспомогательных внешних компонентов. Так, например, для реализации двухполюсного фильтра необходимо всего два внешних конденсатора. AD8293G80/AD8293G160 также обладают низким напряжением смещения, малым дрейфом напряжения смещения, малым дрейфом коэффициента усиления и высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Они способны работать с напряжениями питания в диапазоне от 1.8 В до 5.5 В.
Благодаря низкому напряжению смещения (20 мкВ, AD8293G160B), дрейфу напряжения смещения 0.3 мкВ/°C и шуму напряжения всего 0.7 мкВ (полный размах при полосе от 0.01 Гц до 10 Гц) AD8293G80/AD8293G160 идеально подходят для задач, где требуются минимальные погрешности.
Низкий шум, малый входной ток смещения и высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала могут представлять интерес для прецизионных измерительных приборов, схем с датчиками давления и положения, медицинской измерительной техники и схем усиления сигналов тензодатчиков. Благодаря малым габаритам посадочного места и низкой стоимости компоненты идеально подходят для крупносерийных изделий. Малые габариты корпуса и низкая потребляемая мощность позволяют обеспечить максимальное количество каналов при минимальных размерах платы, что необходимо для портативных систем. Эти простые в применении инструментальные усилители, в отличие от более традиционных решений, содержат буферизированный источник опорного напряжения, избавляя от необходимости в дополнительном операционном усилителе для установки опорного напряжения в середину шкалы.
AD8293G80/AD8293G160 работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускаются в бессвинцовом, не содержащем галоидных соединений 8-выводном корпусе SOT-23.
Области применения
- Измерение тока
- Тензодатчики
- Контуры управления лазерными диодами
- Портативные медицинские приборы
- Усилители сигналов термопар
Data Sheet, Rev. 0, 07/08
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства по проектированию (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.