Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон напряжений питания: от 2.6 В до 5.5 В
  • Низкое энергопотребление
    • 1.2 мА + 2× ток возбуждения
    • 0.5 мкА в отключенном состоянии
  • Малый входной ток смещения: ± 100 пА
  • Высокий КОСС: 120 дБ
  • Компактный корпус: 16-выводный LFCSP, 3.0 мм × 3.0 мм × 0.55 мм
  • Ток возбуждения
    • Диапазон от 300 мкА до 1300 мкА
    • Задается внешним резистором

Подробнее о продукте

AD8290 включает в себя регулируемый источник тока для возбуждения датчиков и усилитель разностного сигнала для усиления сигнального напряжения. Усилитель имеет фиксированный коэффициент усиления, равный 50. AD8290 является превосходным решением для возбуждения и измерения сигналов датчиков давления и температуры, а также мостовых тензодатчиков.

Кроме того, благодаря малому энергопотреблению, поддержке низких напряжений питания и низкопрофильному корпусу AD8290 также подходит для схем возбуждения/измерения в портативной электронике.

AD8290 выпускается в бессвинцовом корпусе, имеющем габариты 3.0 мм × 3.0 мм × 0.55 мм, и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Интерфейс с мостовыми и иными датчиками, требующими внешнего возбуждения
  • Портативная электроника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь