Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы 120 МГц (G = −1)
    • Скорость нарастания 230 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 90 нс
  • Идеальный выбор для видеосистем
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.04°
  • Низкий шум
    • Входное шум напряжения 1.7 нВ/√Гц
    • Входной шум тока 1.5 пА/√Гц
  • Превосходные статические характеристики
    • Входное напряжение смещения 1 мВ, макс. (в диапазоне температур)
    • Дрейф входного напряжения смещения 0.3 мкВ/°C
  • Универсальность
    • Диапазон напряжений питания от ±5 В до ±15 В
    • Размах выходного напряжения ±3 В на нагрузке 150 Ом
    • Внешняя компенсация для коэффициентов усиления от 1 до 20v Потребляемый ток 5 мА
  • Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Подробнее о продукте

AD829 – это быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с низким шумом (1.7 нВ/√Гц) и внешней компенсацией, который обеспечивает коэффициент усиления от 1 до 20, поддерживая при этом ширину полосы более 50 МГц. Благодаря погрешностям дифференциальной фазы и дифференциального коэффициента усиления 0.04° и 0.02%, соответственно, при выдаче сигналов с частотой 3.58 МГц и 4.43 МГц в 50- или 75-омный кабель с согласованием на приемной стороне компонент идеально подходит для применения в профессиональных видеосистемах. AD829 поддерживает скорость нарастания 230 В/мкс (без компенсации) и произведение ширины полосы на коэффициент усиления, равное 750 МГц, потребляя ток всего 5 мА от источников питания.

Наличие вывода внешней компенсации придает AD829 исключительную универсальность. С его помощью, например, можно оптимизировать ширину полосы при конкретных значениях нагрузки и напряжения питания. При использовании компонента в качестве драйвера линии передачи с коэффициентом усиления 2 его ширину полосы по уровню −3 дБ можно увеличить до 95 МГц за счет выброса в передаточной характеристике величиной 1 дБ. Компонент также поддерживает ограничение выходного напряжения на выводе внешней компенсации. AD829 обладает превосходными статическими характеристиками. Он имеет минимальный коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи, равный 30 В/мВ при нагрузке от 500 Ом, малое входное напряжение шума (1.7 нВ/√Гц) и низкое входное напряжение смещения (1 мВ, макс.). Значения коэффициентов ослабления синфазного сигнала и пульсаций питания составляют 120 дБ.

Этот ОУ также представляет интерес в многоканальных, быстродействующих системах преобразования данных, благодаря короткому времени установления (90 нс в пределах погрешности 0.1%). В подобных задачах AD829 может использоваться в качестве входного буфера для АЦП с разрядностью от 8 до 10 бит и выходного преобразователя ток-напряжение для быстродействующих ЦАП.

Усилитель AD829 имеет традиционную архитектуру с обратной связью по напряжению, но при этом обладает многими достоинствами, характерными для трансимпедансных усилителей. Путем выбора соответствующего внешнего компенсирующего конденсатора можно поддерживать ширину полосы более 50 МГц в диапазоне коэффициентов усиления. Как и трансимпедансные усилители, AD829 стабилен при единичном коэффициенте усиления. Он обладает близким к показателям трансимпедансных усилителей напряжением шума (1.7 нВ/√Гц), а его шум тока составляет менее 10% (1.5 пА/√Гц) от аналогичного параметра трансимпедансных усилителей. AD829 имеет симметричный входной каскад

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.