Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-channel LNA, PGA, and AAF
  • Low power: 185 mW per channel at 12 bits and 72 MSPS
  • Programmable gain amplifier (PGA)
    Includes low noise preamplifier (LNA)
    Serial peripheral interface (SPI) programmable gain 16 dB to 34 dB in 6 dB steps
  • Antialiasing filter (AAF)
    Programmable third order, low-pass elliptic filter (LPF) from 1.0 MHz to 12.0 MHz
  • Analog-to-digital converter (ADC)
    12 bits of accuracy up to 72 MSPS
    Signal-to-noise ratio (SNR): 68.5 dB
    Spurious-free dynamic range (SFDR): 68 dB at gain = 16 dB
  • 1 direct to ADC channel
  • Low noise: 3.5 nV/√Hz maximum of input referred voltage noise
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD8285 is designed for low cost, low power, compact size, flexibility, and ease of use. It contains four channels of a low noise preamplifier (LNA) with a programmable gain amplifier (PGA) and an antialiasing filter (AAF) plus one direct-to-ADC channel, all integrated with a single 12-bit analog-to-digital converter (ADC).

Each channel features a gain range of 16 dB to 34 dB in 6 dB increments and an ADC with a conversion rate of up to 72 MSPS. The combined input referred noise voltage of the entire channel is 3.5 nV/√Hz at maximum gain. The channel is optimized for dynamic performance and low power in applications where a small package size is critical.

Fabricated in an advanced complementary metal oxide semiconductor (CMOS) process, the AD8285 is available in a 10 mm × 10 mm, RoHS compliant, 72-lead LFCSP that is specified over the automotive temperature range of −40°C to +105°C.

APPLICATIONS

  • Automotive radar
    Adaptive cruise control
    Collision avoidance
    Blind spot detection
    Self parking
    Electronic bumper

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.