Обзор
Особенности и преимущества
- 4 channel mux to LNA, PGA, AAF
- 1 direct-to-ADC channel
- Programmable gain amplifier (PGA)
- Includes low noise preamplifier (LNA)
- SPI-programmable gain = 17 dB to 35 dB in 6 dB steps
- Antialiasing filter (AAF)
- Programmable third-order low-pass elliptic filter (LPF) from 9 MHz to 15 MHz
- Analog-to-digital converter (ADC)
- 12 bits of accuracy up to 60 MSPS
- SNR = 67 dB
- SFDR = 68 dBc
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD8284 is an integrated analog front end designed for low cost, compact size, flexibility, and ease of use. It contains a 4-channel differential multiplexer (mux), a 1-channel low noise preamplifier (LNA) with a programmable gain amplifier (PGA) and an antialiasing filter (AAF), as well as one direct-to-ADC channel, all integrated with a single, 12-bit analog-to-digital converter (ADC). The AD8284 also incorporates a saturation detection circuit for high frequency overvoltage conditions that would otherwise be filtered by the AAF.
The analog channel features a gain range of 17 dB to 35 dB in 6 dB increments, and an ADC with a conversion rate of up to 60 MSPS. The combined input referred voltage noise of the entire channel is 3.5 nV/√Hz at maximum gain. The channel is optimized for dynamic performance and low power in applications where a small package size is critical.
Fabricated in an advanced CMOS process, the AD8284 is available in a 10 mm × 10 mm, RoHS compliant, 64-lead TQFP. It is speci-fied over the automotive temperature range of −40°C to +105°C.
- Automotive radar Adaptive cruise control
Collision avoidance
Blind spot detection
Self-parking
Electronic bumper
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.