Обзор

Особенности и преимущества

  • 6 channels of LNA, PGA, AAF
  • 1 channel of direct-to-ADC
  • Parallel 3.3V CMOS Output
  • Programmable third-order low-pass elliptic filter (LPF) from 1 MHz to 12 MHz
  • Precise channel-to-channel matching
    Gain: ±0.5dB (-40 to 105°C)
    Phase: ±5° (-40 to 105°C)
  • SPI-programmable gain = 16 dB to 34 dB in 6 dB steps
  • Low noise, 3.5 nV/√Hz maximum of input referred voltage noise
  • Low power, 170 mW per channel at 12 bits/80 MSPS
  • Selectable Input Impedance: 200Ω or 200kΩ
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The AD8283 is designed for low cost, low power, compact size, flexibility, and ease of use. It contains six channels of a low noise preamplifier (LNA) with a programmable gain amplifier (PGA) and an antialiasing filter (AAF) plus one direct-to-ADC channel, all integrated with a single 12-bit analog-to-digital converter (ADC).

Each channel features a gain range of 16 dB to 34 dB in 6 dB increments and an ADC with a conversion rate of up to 80 MSPS. The combined input-referred noise voltage of the entire channel is 3.5 nV/√Hz at maximum gain. The channel is optimized for dynamic performance and low power in applications where a small package size is critical.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD8283 is available in a 10 mm × 10 mm, RoHS-compliant, 72-lead LFCSP. It is specified over the automotive temperature range of −40°C to +105°C.

APPLICATIONS

  • Automotive radar
    Adaptive cruise control
    Collision avoidance
    Blind spot detection
    Self-parking
    Electronic bumper

EDN Hot 100 products of 2011 - AD8283

The AD8283 Analog Front End decreases the size and cost of radar systems while increasing the system flexibility.

AD8283 Won 2011 EDN China Innovation Award

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.