Обзор
Особенности и преимущества
- Wide input range beyond supplies
- Rugged input overvoltage protection
- Low supply current: 200 μA maximum (per amplifier)
- Low power dissipation:
- 0.5 mW at VS = 2.5 V
- Bandwidth: 1 MHz (G = ½)
- CMRR: 80 dB minimum,
dc to 20 kHz (G = ½, B Grade) - Low offset voltage drift: ±1 μV/°C maximum (B Grade)
- Low gain drift: 1 ppm/°C maximum (B Grade)
- Enhanced slew rate: 1.4 V/μs
- Wide power supply range
Single supply: 2 V to 36 V
Dual supplies: ±2 V to ±18 V - 8-lead SOIC, 14-lead SOIC, and MSOP packages
Подробнее о продукте
The AD8278 and AD8279 are general-purpose difference amplifiers intended for precision signal conditioning in power critical applications that require both high performance and low power. The AD8278 and AD8279 provide exceptional common-mode rejection ratio (80 dB) and high bandwidth while amplifying input signals that are well beyond the supply rails. The on-chip resistors are laser trimmed for excellent gain accuracy and high CMRR. They also have extremely low gain drift vs. temperature.
The common-mode range of the amplifier extends to almost triple the supply voltage (for G = ½), making the amplifer ideal for single-supply applications that require a high common-mode voltage range. The internal resistors and ESD circuitry at the inputs also provide overvoltage protection to the op amp.
The AD8278 and AD8279 can be used as difference amplifiers with G = ½ or G = 2. They can also be connected in a high precision, single-ended configuration for non inverting and inverting gains of −½, −2, +3, +2, +1½, +1, or +½. The AD8278 and AD8279 provide an integrated precision solution that has a smaller size, lower cost, and better performance than a discrete alternative.
The AD8278 and AD8279 operate on single supplies (2.0 V to 36 V) or dual supplies (±2 V to ±18 V). The maximum quiescent supply current is 200 μA, which is ideal for battery-operated and portable systems. For unity-gain difference amplifiers with similar performance, refer to the AD8276 and AD8277 data sheets.
The AD8278 is available in the space-saving 8-lead MSOP and SOIC packages, and the AD8279 is offered in a 14-lead SOIC package. Both are specified for performance over the industrial temperature range of −40°C to +85°C and are fully RoHS compliant.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8279 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.