Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений, превышающий напряжения питания
- Надежная защита входов от перегрузки по напряжению
- Малый потребляемый ток: 200 мкА на канал, макс.
- Малая рассеиваемая мощность: 0.5 мВт при VS = 2.5 В
- Ширина полосы: 550 кГц
- КОСС: 86 дБ, мин., от нуля до 10 кГц
- Малый дрейф напряжения смещения: ±2 мкВ/°C, макс. (градация B)
- Малый дрейф коэффициента усиления: 1 ppm/°C макс. (градация B)
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Широкий диапазон напряжений питания
- Однополярное питание: от 2.0 В до 36 В
- Двуполярное питание: от ±2 В до ±18 В
Подробнее о продукте
AD8276/AD8277 - это универсальные усилители разностного сигнала с единичным коэффициентом усиления, предназначенные для прецизионного аналогового преобразования сигналов в системах, где одновременно требуются высокие характеристики и низкая потребляемая мощность. Они обладают превосходным коэффициентом ослабления синфазного сигнала (86 дБ) и широкой полосой, обеспечивая при этом усиление сигналов, далеко выходящих за пределы напряжений питания. Интегрированные резисторы подвергаются лазерной подгонке для поддержания превосходной погрешности коэффициента усиления и высокого КОСС. Компоненты также обладают крайне низким температурным дрейфом коэффициента усиления.
Диапазон синфазных напряжений этих усилителей почти в два раза превышает напряжение питания, что делает их идеальным выбором для систем с однополярным питанием, в которых требуется высокое синфазное напряжение. Внутренние резисторы и схема защиты от электростатического разряда во входных каскадах также обеспечивают защиту от перегрузки по напряжению.
AD8276/AD8277 стабильны при единичном коэффициенте усиления. Они оптимизированы для применения в качестве усилителей разностного сигнала, но также поддерживают высокую точность при работе в несимметричных конфигурациях с G = −1, +1, +2. AD8276/AD8277 представляют собой интегрированное прецизионное решение, обладающее меньшими габаритами, меньшей стоимостью и лучшими характеристиками по сравнению с альтернативными решениями на базе дискретных компонентов.
AD8276/AD8277 работают с однополярными (от 2.0 В до 36 В) или биполярными (от ±2 В до ±18 В) напряжениями питания. Максимальный потребляемый ток составляет 200 мкА на канал, что делает компоненты идеальным выбором для портативных устройств и устройств с питанием от батарей.
AD8276 выпускается в компактных 8-выводных корпусах MSOP и SOIC, а AD8277 – в 14-выводном корпусе SOIC. Оба компонента гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствуют требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение и контроль напряжения
- Измерение и контроль тока
- Инструментальные усилители с дифференциальным выходом
- Портативное оборудование с питанием от батарей
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8277 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.