Обзор
Особенности и преимущества
- Очень низкие искажения
- THD + N = 0.00025% (20 кГц)
- THD + N = 0.0015% (100 кГц)
- Работает на нагрузку 600 Ом
- Превосходная точность коэффициента усиления
- Погрешность коэффициента усиления 0.03% макс.
- Дрейф коэффициента усиления 2 ppm/°C, макс.
- Коэффициенты усиления ½ или 2
- Динамические характеристики
- Скорость нарастания 20 В/мкс, мин.
- Время установления до 0.01%: 800 нс
- Высокие статические характеристики
- КОСС 83 дБ, мин.
- Напряжение смещения 700 мкВ, макс.
- 8-выводные корпуса SOIC и MSOP
- Потребляемый ток: 2.6 мА, макс.
- Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В
Подробнее о продукте
AD8274 - это усилитель разностного сигнала, обеспечивающий превосходные статические и динамические характеристики. Компонент построен на базе патентованной компанией Analog Devices технологии iPolar® и содержит внутренние резисторы с лазерной подгонкой, что позволяет добиться революционного уровня искажений при заданной потребляемой мощности, а также отличных показателей дрейфа коэффициента усиления, погрешности коэффициента усиления и КОСС.
Компонент поддерживает крайне низкий уровень искажений в полосе звуковых частот: 0.00025% (112 дБ) при коэффициенте усиления ½ и 0.00035% (109 дБ) при коэффициенте усиления 2 на нагрузке 600 Ом.
Благодаря диапазону напряжений питания до ±18 В (однополярное питание до +36 В) AD8274 хорошо подходит для измерения сигналов промышленных систем. Кроме того, интегрированный резистивный делитель позволяет измерять напряжения, выходящие за пределы напряжений питания.
Без применения внешних компонентов AD8274 может быть сконфигурирован как усилитель разностного сигнала с G = 1/2 или G = 2. Компонент также можно сконфигурировать как усилитель несимметричного сигнала с несколькими вариантами коэффициента усиления от -2 до +3 для применения в системах с несимметричными сигналами, в которых необходима высокая стабильность коэффициента усиления или низкий уровень искажений.
Превосходные статические характеристики и показатели искажений AD8274 в комбинации с высокой скоростью нарастания и широкой полосой делают его превосходным драйвером АЦП. Благодаря высокой нагрузочной способности компонент также хорошо подходит для применения в качестве драйвера кабельной системы.
Максимальный ток, потребляемый AD8274, равен всего 2.6 мА. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям RoHS. Также выпускается двухканальная версия компонента, AD8273.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Высококачественные аудиосистемы
- Составные блоки инструментальных усилителей
- Преобразователи уровней
- Автоматическое тестовое оборудование
- Синус/косинусные кодеры
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8274 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.