Обзор

Особенности и преимущества

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
  • Очень низкие искажения
    • THD + N = 0.00025% (20 кГц)
    • THD + N = 0.0015% (100 кГц)
    • Работает на нагрузку 600 Ом
  • Два варианта коэффициента усиления
    • Коэффициент усиления ½ (−6 дБ)
    • Коэффициент усиления 2 (+6 дБ)
    • Погрешность коэффициента усиления 0.05%, макс.
    • Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, макс.
  • Превосходные динамические характеристики
    • Скорость нарастания 20 В/мкс, мин.
    • Время установления до 0.01%: 800 нс
  • Высокие статические характеристики
    • КОСС 77 дБ, мин.
    • Напряжение смещения 700 мкВ, макс.
  • 14-выводный корпус SOIC
  • Потребляемый ток: 2.5 мА на канал, макс.
  • Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В

Подробнее о продукте

AD8273 - это обладающий низкими искажениями двухканальный усилитель с внутренними задающими усиление резисторами. Без применения внешних компонентов он может быть сконфигурирован как высококачественный усилитель разностного сигнала (G = ½ или 2), инвертирующий усилитель (G = ½ или 2) или неинвертирующий усилитель (G = 1½ или 3).

AD8273 работает как с однополярными, так и с биполярными напряжениями питания, потребляя максимальный ток 2.5 мА на каждый канал. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям RoHS.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Высококачественные аудиосистемы
  • Составные блоки инструментальных усилителей
  • Преобразователи уровней
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Синус-косинусные кодеры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.