Обзор
Особенности и преимущества
- Без дополнительных внешних резисторов:
- Усилитель разностного сигнала, коэффициенты усиления ½, 1 или 2
- Усилитель несимметричных сигналов: более 40 различных коэффициентов усиления
- Установка опорного напряжения в середину диапазона питания
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы 15 МГц
- Скорость нарастания 30 В/мкс
- Высокие статические характеристики
- Погрешность коэффициента усиления 0.08%, макс.
- Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, макс.
- КОСС 80 дБ, мин. (коэффициент усиления 2)
- 10-выводный корпус MSOP
- Потребляемый ток: 2.6 мА
- Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В
Подробнее о продукте
AD8271 - это обладающий низкими искажениями прецизионный усилитель разностного сигнала с внутренними задающими усиление резисторами. Без применения внешних компонентов он может быть сконфигурирован как высококачественный усилитель разностного сигнала с коэффициентами усиления ½, 1 или 2. Кроме того, он позволяет реализовать более 40 различных конфигураций с несимметричными сигналами и коэффициентами усиления от −2 до +3.
AD8271 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP. Он поддерживает как однополярные, так и биполярные напряжения питания, и имеет максимальный потребляемый ток всего 2.6 мА. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям RoHS.
Также доступна двухканальная версия данного компонента, AD8270.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Составные блоки инструментальных усилителей
- Преобразователи уровней
- Автоматическое тестовое оборудование
- Высококачественные аудиосистемы
- Синус/косинусные кодеры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.