Обзор
Особенности и преимущества
- Не требует внешних резисторов
- Усилитель разностного сигнала: коэффициенты усиления 0.5, 1 или 2
- Усилители несимметричных сигналов: более 40 различных коэффициентов усиления
- Опорное напряжение устанавливается в середину шкалы
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы 15 МГц
- Скорость нарастания 30 В/мкс
- Высокие статические характеристики
- Погрешность коэффициента усиления 0.08%, макс.
- Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, макс.
- КОСС 80 дБ, мин. (G = 2)
- Два канала в маленьком корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм)
- Потребляемый ток: 2.5 мА на канал
- Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В
Подробнее о продукте
AD8270 – это обладающий низкими искажениями двухканальный усилитель с внутренними задающими усиление резисторами. Без применения внешних компонентов его можно сконфигурировать как высококачественный усилитель разностного сигнала с коэффициентами усиления 0.5, 1 или 2. Он также может использоваться более чем в 40 различных конфигурациях с несимметричными сигналами и коэффициентами усиления от −2 до +3.
AD8270 - это первый двухканальный усилитель разностного сигнала в миниатюрном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он занимает столько же места на печатной плате, как и типичный одноканальный усилитель разностного сигнала. Меньшие габариты корпуса позволяют в два раза увеличить количество каналов и уменьшить стоимость изделия в пересчете на канал без ухудшения характеристик.
AD8270 поддерживает как однополярные, так и биполярные напряжения питания, а потребляемый ток составляет всего 2.5 мА на каждый канал, максимум. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям RoHS.
Области применения
- Составные блоки инструментальных усилителей
- Преобразователи уровней
- Автоматическое тестовое оборудование
- Высококачественные аудиосистемы
- Синус/косинусные кодеры
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.