Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Стабильная работа при единичном усилении в полосе 50 МГц
- Скорость нарастания 300 В/мкс
- Время установления 120 нс
- Работает на неограниченно большую емкостную нагрузку
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.04% при 4.4 МГц
- Погрешность дифференциальной фазы 0.198° при 4.4 МГц
- Хорошие статические характеристики
- Входное напряжение смещения 2 мВ, макс.
- Дрейф входного напряжения смещения 15 мВ/°C
- Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A
- Низкое энергопотребление
- Полный потребляемый ток для двух усилителей всего 10 мА
- Диапазон напряжений питания от ±5 В до ±15 В
Подробнее о продукте
AD827 – это двухканальная версия операционного усилителя (ОУ) промышленного стандарта AD847 компании Analog Devices. Как и AD847, данный компонент обладает высоким быстродействием, малой потребляемой мощностью и низкой стоимостью. AD827 обеспечивает скорость нарастания 300 В/мкс и ширину полосы при единичном коэффициенте усиления, равную 50 МГц, потребляя мощность всего 100 мВт при работе от напряжений питания ±5 В. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при работе с напряжениями питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В.
Коэффициент усиления AD827 при разомкнутой цепи обратной связи равен 3500 В/В на нагрузке 500 Ом. Компонент также обладает низким входным шумом напряжения (15 нВ/√Гц) и малым входным напряжением смещения (2 мВ, макс.). Минимальный коэффициент ослабления синфазного сигнала составляет 80 дБ. Коэффициент ослабления пульсаций питания поддерживается на уровне более 20 дБ при частотах до 1 МГц, благодаря чему минимизируется влияние шума импульсных источников питания.
AD827 также идеально подходит для применения в видеосистемах с высоким требованием к качеству сигнала, поддерживая погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.19°, соответственно, при выдаче сигнала с размахом 643 мВ в 75-омный коаксиальный кабель с согласованием на приемной стороне.
Благодаря короткому времени установления (120 нс с погрешностью 0.1%) AD827 также представляет интерес в многоканальных, быстродействующих системах преобразования данных. В подобных задачах AD827 может использоваться в качестве входного буфера для АЦП с разрядностью от 8 до 10 бит и усилителя выходного сигнала быстродействующих ЦАП.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Макро-модель SPICE AD827
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (10)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD827 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.