Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise
    • Voltage noise: 2.3 nV/√Hz
    • Current noise: 2 pA/√Hz
  • Wide bandwidth
    • Small signal: 235 MHz (VGAx); 80 MHz (output amplifier)
    • Large signal: 80 MHz (1 V p-p)
  • Gain range
    • 0 to 24 dB (input to VGA output)
    • 6 to 30 dB (input to differential output)
  • Gain scaling: 20 dB/V
  • DC-coupled
  • Single-ended input and differential output
  • Supplies: ±2.5 V to ±5 V
  • Low power: 140 mW per channel at ±3.3 V

Подробнее о продукте

The AD8264 is a quad, linear-in-dB, general-purpose, variable gain amplifier (VGA) with a preamplifier (preamp), and a flexible differential output buffer. DC coupling, combined with wide bandwidth, makes this amplifier a very good pulse processor. Each channel includes a single-ended input preamp/VGA section to preserve the wide bandwidth and fast slew rate for low distortion pulse applications. A 6 dB differential output buffer with common-mode and offset adjustments enable direct coupling to most modern high speed analog-to-digital converters (ADCs), using the converter reference output for perfect dc matching levels.

The −3 dB bandwidth of the preamp/VGA is dc to 235 MHz, and the bandwidth of the differential driver is 80 MHz. The floating gain control interface provides a precise linear-in-dB scale of 20 dB/V and is easy to interface to a variety of external circuits. The gain of each channel is adjusted independently, and all channels are referenced to a single pin, GNLO. Combined with a multioutput, digital-to-analog converter (DAC), each section of the AD8264 can be used for active calibration or as a trim amplifier.

Operation from a bipolar power supply enables amplification of negative voltage pulses generated by current-sinking pulses into a grounded load, such as is typical of photodiodes or photomultiplier tubes (PMT). Delay-free processing of wideband video signals is also possible.

Applications

  • Multichannel data acquisition
  • Positron emission tomography
  • Gain trim
  • Industrial and medical ultrasound
  • Radar receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.