Обзор
Особенности и преимущества
- Усилитель-драйвер
- Дифференциальная конфигурация — непосредственное подключение к выходу ЦАП
- Предустановленный коэффициент усиления 1.5×
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 195 МГц
- Большой выходной ток: >±300 мА
- Комбинация предварительного усилителя и усилителя с переменным усилением
- Низкий шум
- Напряжение шума: 2.4 нВ/√Гц
- Ток шума: 5 пА/√Гц
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 230 МГц
- Диапазон усиления: 30 дБ с шагом по 3 дБ
- от −6 дБ до +24 дБ (коэффициент усиления предварительного усилителя = 6 дБ)
- Предварительный усилитель с несимметричным входом и дифференциальным выходом
- Низкий шум
- Питание: от 3.3 В до 10 В (при активном VMID)
- от ±3.3 В до ±5 В (при неактивном VMID)
- Потребляемая мощность: 93 мВт при питании 3.3 В
- Отключение питания VGA, усилителя-драйвера и всей системы
Подробнее о продукте
AD8260 состоит из драйвера высокого тока и малошумящего усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровым программируемым управлением (DGA). Драйвер используется в качестве передатчика, а усилитель — в качестве приёмника. AD8260 поставляется в 32-выводном CSP корпусе с размерами 5 мм × 5 мм.
Система, относящаяся к передатчику, состоит из однополярного входного предусилителя и, линейного по дБ, усилителя с регулируемым коэффициентом усиления с дифференциальным выходом. Система может работать как на постоянном токе, так и на переменном с частотами до 80 МГц. Полоса пропускания с уровнем -3дБ равна 180 МГц. Драйвер-усилитель выдаёт ток, равный ±300 мА, что хорошо подходит для управления малой волновой нагрузкой, даже при питании от 3,3 В.
AD8260 DGA идеально подходит для задач регулировки. Он обладает диапазоном в 30 дБ с шагом в 3 дБ. Великолепная равномерность полосы пропускания сохраняется на всём диапазоне частот. Так как DGA обладает малый уровнем отраженного выходного шума, он хорошо подойдёт для управления быстрыми АЦП. Дифференциальный выход облегчает взаимодействие с современными высокоскоростными АЦП малого напряжения.
Питание как от одного, так и от двух источников питания делает этот компонент универсальным и позволяет управлять усилением отрицательных импульсов, генерируемых, например, фотодиодами или фотоэлектронными умножителями, а так же, при использовании одного источника питания, обрабатывать сигналы с полосовых фильтров.
Предусилитель AD8260 (PrA) является настраиваемым. Для выставления коэффициента усиления более 6 дБ используются внешние резисторы. Как и для всех высокочастотных операционных усилителей, усиление может быть как инвертированным, так и не инвертированным. DGA характеризуется не инвертированным коэффициентом усиления PrA, равным 2×. Аттенюатор имеет диапазон 30 дБ, а выходной усилитель — коэффициент усиления 8× (18,06 дБ). Наименьший не инвертированный диапазон усиления — от -6 дБ до +24 дБ. Его можно сдвинуть вверх, увеличив коэффициент усиления PrA. Управление коэффициентом усиления осуществляется по параллельному порту (выводы от GNS0 до GNS3) и имеет 10 шагов с 3 дБ на код. Для каждого неиспользованного кода предусилитель и DGA выключены.
AD8260 питается как от одного так и от двух источников питания с напряжением питания в диапазоне от 3,3 В до ±5 В. Со встроенного буфера снимается разделённый опорный сигнал питания при работе от одного источника питания. Так же внешний опорный сигнал может быть использован при выключенном VMID буфере.
Рабочий диапазон температур: от -40° С до +105° С. AD8260 поставляется в 32-выводном LFCSP корпусе.
Области применения
- Цифровые системы автоматической регулировки усиления
- Обработка принятых/переданных сигналов
- Приёмопередатчики линий высокого напряжения
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.