Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие:
- Ширина полосы при единичном усилении: 50 МГц
- Скорость нарастания: 350 В/мкс
- Время установления до 0.01%: 70 нс
- Простота применения:
- Работает на неограниченно большую емкостную нагрузку
- Минимальный выходной ток 50 мА/канал
- Полный набор спецификаций при работе от +5 В, ±5 В и ±15 В
- Размах выходного напряжения 2.0 В на нагрузке 150 Ом (Vs = +5 В)
- Низкое энергопотребление:
- Максимальный потребляемый ток 7.5 мА/канал
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала
- Погрешности дифференциального коэффициента усиления и фазы 0.07% и 0.11°
- Превосходные статические характеристики:
- Входное напряжение смещения 2.0 мВ, макс.
Подробнее о продукте
AD826 - это двухканальный быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению. Он идеально подходит для применения в задачах, в которых требуется стабильность при единичном коэффициенте усиления и высокая нагрузочная способность, например, при буферизации и выдаче сигнала в кабель. Ширина полосы, равная 50 МГц, и скорость нарастания 350 В/мкс делают AD826 привлекательным для многих быстродействующих систем, например, видеоаппаратуры, систем кабельного телевидения, копиров, ЖК дисплеев, сканеров изображений и факсимильных аппаратов.
AD826 имеет высокую нагрузочную способность (50 мА/канал, мин.) и способен работать на неограниченно большую емкостную нагрузку. Обладающий малым потребляемым током (максимум 15 мА для двух каналов) AD826 является истинно универсальным операционным усилителем.
AD826 идеально подходит для задач, в которых особенно важно низкое энергопотребление, например, видеокамер и портативных измерительных приборов. Компонент может работать от однополярного напряжения питания +5 В, поддерживая при этом ширину полосы 25 МГц. Гарантированный рабочий диапазон напряжений питания составляет от +5 В до ±15 В.
AD826 превосходно работает в качестве буфера АЦП/ЦАП или активного фильтра в системах сбора данных и обеспечивает установление в пределах погрешности 0.01% за 70 нс, а также низкое входное напряжение смещения (2 мВ, макс.). Компонент выпускается в миниатюрных 8-выводных корпусах mini-DIP и SO.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD826 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.