Обзор
Особенности и преимущества
- Маленький корпус: 10-выводный MSOP
- Программируемые коэффициенты усиления: 1, 10, 100, 1000
- Задание коэффициента усиления цифровым кодом или постоянными уровнями на входах управления
- Широкий диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В
- Превосходные статические характеристики
- Высокий КОСС: 100 дБ (мин.), G = 100
- Малый дрейф коэффициента усиления: 10 ppm/°C (макс.)
- Малый дрейф напряжения смещения: 1.2 мкВ/°C (макс.), G = 1000
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD8253 - это инструментальный усилитель с программируемым цифровым кодом коэффициентом усиления, который обладает гигаомным входным импедансом, низким выходным шумом и малыми искажениями, благодаря чему он хорошо подходит для интерфейса с датчиками, а также аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) с высокой частотой дискретизации.Компонент имеет широкую полосу (10 МГц), низкий уровень полных гармонических искажений (THD = −110 дБ) и короткое время установления в пределах погрешности 0.001% (780 нс, макс.). Дрейф напряжения смещения и дрейф коэффициента усиления гарантированно не превышают 1.2 мкВ/°C и 10 ppm/°C, соответственно, при G = 1000. Помимо широкого диапазона входных синфазных напряжений компонент обеспечивает высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала - более 100 дБ при G = 1000 в полосе от нуля до 20 кГц. Комбинация отличных статических характеристик и высокого быстродействия делает AD8253 превосходным выбором для схем сбора данных. Кроме того, благодаря жесткому согласованию внутренних резисторов и усилителей это монолитное решение позволяет упростить проектирование и изготовление изделий, а также улучшить их характеристики.
Пользовательский интерфейс AD8253 представляет собой параллельный порт, позволяющий задавать коэффициент усиления одним из двух способов (см. функциональную блок-схему на рис. 1 технического описания). Первый способ заключается в пересылке двух разрядного слова по шине с внутренней регистрацией данных по входному сигналу WR. Второй способ заключается в применении “прозрачного” режима, когда коэффициент усиления непосредственно определяется текущим состоянием логических сигналов на входах порта данных.
AD8253 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C, что делает его превосходным решением для задач, в которых важными критериями являются габариты и плотность размещения компонентов.
Области применения
- Системы сбора данных
- Биомедицинский анализ
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8253 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.