Обзор
Особенности и преимущества
- Small package: 10-lead MSOP
- Programmable gains: 1, 2, 4, 8
- Digital or pin-programmable gain setting
- Wide supply: ±5 V to ±15 V
- Excellent dc performance
High CMRR: 98 dB (minimum), G = 8
Low gain drift: 10 ppm/°C (maximum)
Low offset drift: 1.8 μV/°C (maximum), G = 8
EXCELLENT AC PERFORMANCE
- Fast settling time: 785 ns to 0.001% (maximum)
- High slew rate: 20 V/μs (minimum)
- Low distortion: −110 dB THD at 1 kHz,10 V swing
- High CMRR over frequency: 80 dB to 50 kHz (minimum)
- Low noise: 18 nV/√Hz, G = 10 (maximum)
- Low power: 4 mA
Подробнее о продукте
The AD8251 is an instrumentation amplifier with digitally programmable gains that has GΩ input impedance, low output noise, and low distortion, making it suitable for interfacing with sensors and driving high sample rate analog-to-digital converters (ADCs). It has high bandwidth of 10 MHz, low THD of −110 dB, and fast settling time of 785 ns (maximum) to 0.001%. Offset drift and gain drift are guaranteed to 1.8 μV/°C and 10 ppm/°C, respectively, for G = 8. In addition to its wide input common voltage range, it boasts a high common-mode rejection of 80 dB at G = 1 from dc to 50 kHz. The combination of precision dc performance coupled with high speed capabilities makes the AD8251 an excellent candidate for data acquisition. Furthermore, this monolithic solution simplifies design and manufacturing and boosts performance of instrumentation by maintaining a tight match of internal resistors and amplifiers.The AD8251 user interface consists of a parallel port that allows users to set the gain in one of two different ways (see Figure 1 in data sheet for the functional block diagram). A 2-bit word sent via a bus can be latched using the WR input. An alternative is to use transparent gain mode where the state of logic levels at the gain port determines the gain.
The AD8251 is available in a 10-lead MSOP package and is specified over the −40°C to +85°C temperature range, making it an excellent solution for applications where size and packing density are important considerations.
Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8251 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.